Calha Articulada - Termos técnicos e definições

Abreviaturas Explicação:Unidade
αÂngulo de rotação [°]
ΔMDesvio do centro [mm]
aAceleração[m/s2
ARRaio exterior (twisterchain®) [mm]
BaLargura exterior [mm]
BiLargura interior [mm]
BRa Largura exterior da guia [mm]
BRi Largura interior da guia [mm]
D Comprimento adicional ocupado pelo raio de curvatura [mm]
D2Comprimento ocupado pelo raio de curvatura (aplicações deslizantes)[m]
FLBComprimento sem suporte com flecha admissível[mm]
FLGComprimento sem suporte [mm]
FLUParte inferior sem suporte [mm]
FLPComprimento sem suporte projetado [m] [mm]
FL90Comprimento sem suporte (aplicação lateral) [mm]
FLComprimentoCarga adicional máxima [kg/m]
HAltura de instalação [mm]
H2Altura de instalação com ponto móvel rebaixado [mm]
haAltura exterior [mm]
HFAltura de instalação mínima [mm]
hiAltura interior [mm]
HRaAltura exterior da guia [mm]
HRiAltura interior da guia [mm]
IRRaio interior (twisterchain®)[mm]
KComprimento adicional para a curvatura da calha[mm]
K2Comprimento adicional para a curvatura da calha (aplicações deslizantes) [mm]
LKComprimento da calha articulada [mm]
nNúmero de elos [1]
nMêsNúmero de conjuntos de instalação (esquerda/direita) [1]
nRiNúmero de conjuntos de guia (esquerda/direita) [1]
RRaio de curvatura[mm]
RBRRaio de curvatura inverso [mm]
S Curso[mm]
S/2Metade do comprimento do curso [mm]
TPasso da calha articulada[mm]
v Velocidade[m/s]
X1Raio interior disponível na máquina (twisterchain®)[mm]
X2Raio exterior disponível na máquina, com folga (twisterchain®)[mm]

Fórmulas

FórmulaExplicação:
LK = S/2 + KCalha articulada - comprimento, todos os tipos de instalação, extremidade fixa no centro do curso, exceto movimentos circulares e a maioria dos cursos longos (para FLG, FLB) [m].
LK = S/2 + ΔM + K Calha articulada - comprimento, extremidade fixa fora do centro da trajetória (para FLG, FLB e ΔM)
LK = [sup]S[sup]/2 + K2[m] Calha articulada - comprimento para longas distâncias de deslocação, extremidade fixa no centro da distância de deslocação
SFLB = 2 * FLB Cálculo do comprimento máximo de deslocação, não suportado com arqueamento
SFLG = 2 * FLG Cálculo do comprimento máximo do percurso, em linha reta sem apoio
BRI ≥ Ba + 5 Largura mínima do sistema de guiamento
HRI ≥ 2 * ha Altura mínima do sistema de guiamento para aplicação de deslizamento
K = R * π + (2 x T) Complemento para raio de curvatura

Princípio de abertura

Símbolo de termos técnicos de calhas articuladas.

Pictogramas dos tipos de instalação

Cadeia portacabos com setas para a direção e o deslocamento do movimento.
Cadeia porta-cabos com setas para movimento vertical.
Troço inferior em consola de uma cadeia porta cabos com seta dupla laranja para o movimento.
Comprimento em balanço projetado com ângulo α e calha porta-cabos curva numa rampa.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas