Cabos de bus

Single Pair Ethernet (SPE) - agora também para calhas articuladas com 4 anos de garantia

Single Pair Ethernet: o que é a Single Pair Ethernet e como funciona?

Manual técnico gratuito SPE

Quem está a impulsionar a nova tecnologia SPE?

SPE Industrial Partner Network (rede industrial de associados SPE)

De onde vem a procura desta nova tecnologia Ethernet?

  • Impedância de onda caraterística de 100Ω
  • Largura de banda de 600MHz
  • Parâmetros fixos como a atenuação, a perda de retorno e a atenuação de "cross-talk
  • Blindagem total para garantir a qualidade da transmissão em condições extremas de compatibilidade electromagnética
  • Conectores de encaixe bipolares de tipo pequeno com classe de proteção IP20 e IP65/67

Como pode a SPE ser usada agora?

Porque é que os nossos clientes nos recomendam!

Outros produtos de plástico de movimento:

Cabos de bus
Ir para os cabos bus chainflex
Garantia
Ir para a garantia chainflex
readycable®
Ir para a loja readycable®
Calhas articuladas
Ir para a loja de calhas articuladas