Alterar idioma :
A interface USB está a emergir como uma das principais interfaces padrão na tecnologia de câmaras digitais. Responsável pela transmissão sem interferências de grandes quantidades de dados, deve ser capaz de suportar a carga mecânica e os elevados requisitos de compatibilidade electromagnética da indústria em todas as circunstâncias. Para uma transmissão de sinal limpa, um fabricante de câmaras recomenda aos seus clientes cabos USB industriais, que podem agora ser utilizados até um comprimento de 10m.

Os robustos cabos chainflex transmitem dados até 10m. O fabricante da câmara recomenda os cabos da igus para utilização industrial.
"É tão fácil!" é a filosofia empresarial da IDS Imaging Development Systems GmbH, Obersulm." As nossas câmaras compactas baseiam-se no benefício central para o cliente de uma instalação fácil e de uma utilização simples," explica o Diretor de Marketing Thomas Schmidgall. "Prestamos atenção à mais alta qualidade. Começa com o desenvolvimento e termina com os acessórios." Para as câmaras que são utilizadas no processamento de imagens industriais, a IDS oferece aos seus clientes cabos USB como acessórios que foram especialmente desenvolvidos pela igus para requisitos de transmissão de dados elevados. Para movimentos dinâmicos na tecnologia de medição e teste ou para utilização em robots, recomendamos os cabos industriais chainflex CFBUS.065 e CFBUS.066. "A robustez e a qualidade do sinal convenceram-nos desde o início," so Schmidgall. "A partir de um comprimento de 5m, especificamos apenas os cabos bus industriais da igus para uma transmissão de dados perfeita. Os cabos convencionais não conseguem suportar as cargas mecânicas e eléctricas a longo prazo." "Passámos muito tempo à procura de formas de implementar um comprimento de transmissão de 10m para uso industrial, de modo a que nenhum outro componente propenso a falhas entre em jogo. Antes de encontrarmos os cabos chainflex, testámos um grande número de cabos de uma grande variedade de fornecedores. Nenhum deles conseguiu suportar os requisitos de transmissão de sinal sem interferências." A ligação USB em si não é o problema, mas as cargas mecânicas e eléctricas causaram falhas repetidas vezes.
Na visualização, as exigências relativas ao funcionamento da transmissão do volume de dados são excecionalmente elevadas. "A qualidade do sinal dos cabos USB utilizados é muito boa. Realizamos um grande número de testes de comparação com antecedência; após uma longa pesquisa, os cabos da igus provaram ser a solução certa; eles nos convenceram em termos de qualidade," conclui Thomas Schmidgall.

Product manager
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h