Alterar idioma :
Garantimos os nossos cabos até 4 anos com confiança, pois podemos fazer previsões fiáveis sobre a vida útil dos nossos cabos com base em mais de 30 anos de experiência no nosso laboratório de testes de 3.800 m² e 700 testes paralelos.
A garantia chainflex® está sujeita às condições de funcionamento aplicáveis à respectiva família de cabos. Estas são constituídas por parâmetros como a temperatura, o tipo de movimento, a torção, a influência do meio e o raio de curvatura. A garantia é válida por até 4 anos ou 100 milhões de cursos duplos, o que ocorrer primeiro. O número de cursos duplos cobertos pela garantia depende do tipo de instalação e da qualidade do cabo. Este facto é descrito no catálogo atual, nas fichas técnicas e no calculador de vida útil.
| Ciclos* | 5 milhões | 7,5 milhões | 10 milhões |
|---|---|---|---|
| Temperatura de/para [°C] | Raio de curvatura mínimo [Faktor x d] | Raio de curvatura mínimo [Faktor x d] | Raio de curvatura mínimo [Faktor x d] |
| -35/-15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
| -25/+90 | 5 | 6 | 7 |
| +90/+100 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
*Maior número de cursos duplos?calcular a vida útil online
Nesta tabela encontra os parâmetros técnicos do cabo de controlo chainflex® CF9. Se o cabo for utilizado de acordo com as condições de funcionamento especificadas, aplica-se uma garantia de vida útil relacionada com o utilizador de 5, 7,5 ou 10 milhões de cursos duplos. A vida útil em si pode ser significativamente mais longa.
Vamos supor que está a utilizar um cabo com um diâmetro de 12 mm numa calha articulada com um raio de 100 mm. Isto resulta num fator de flexão de 8,3 (100 mm/12 mm). Para obter uma declaração sobre a durabilidade, são necessárias as informações das condições técnicas de enquadramento (temperatura e número de cursos duplos). Assumindo uma gama de temperaturas de -25/ +90 °C) com 8 x d, o fator de flexão efetivo é superior ao limite mínimo de 7. São garantidos 10 milhões de cursos duplos! A temperaturas superiores ou inferiores, o fator necessário para este nível de garantia seria de 8,5, reduzindo o número de cursos duplos para 7,5 milhões de cursos garantidos.
Estas declarações criam fiabilidade e segurança de planeamento para todo o seu sistema!
Verificado pela UL: chainflex® recebe o mais alto reconhecimento de uma organização de testes respeitada mundialmente
A igus® é a primeira empresa alemã a ter a promessa do cabo chainflex® validada. Num complexo processo de certificação, o instituto norte-americano "Underwriters Laboratories" confirmou a exatidão da declaração "igus® Garantia de 4 anos do cabo chainflex® e calculadora de vida útil baseada em 2 mil milhões de ciclos de teste por ano". Isto faz com que a empresa sediada em Colónia seja a primeira na Europa a ter a veracidade de uma afirmação publicitária confirmada por uma instituição de testes. No futuro, nenhum cabo chainflex® sairá da fábrica em qualquer parte do mundo que não esteja etiquetado com a etiqueta de marketing UL com o seu número único B129699, que se refere à igus®.
Um total de 1044 dos mais de 1350 cabos no portfólio e disponíveis em estoque já possuem a clássica aprovação UL. Este é um pré-requisito para o comissionamento suave de um sistema nos EUA. A exportação de sistemas para a América será, portanto, executada sem problemas. A combinação da aprovação UL e do rótulo de comercialização UL assegura agora duplamente uma exportação sem problemas.
Estas declarações criam fiabilidade e segurança de planeamento para todo o seu processo de investimento; ainda mais agora que foram confirmadas por um organismo externo! Saiba tudo sobre a verificação UL aqui: