Sistemas de fornecimento de energia para a linha de produção de grupos motopropulsores

Histórias de sucesso

E-chain Motores automóveis
sistemas cleantech grupos motopropulsores
Grupo motopropulsor
  • Planeamos a otimização do seu sistema para garantir uma vida útil máxima e aumentar a disponibilidade do sistema
  • Retrofit de suas máquinas existentes como um parceiro de sistema
  • Retrofit de monitoramento de condição ou manutenção preditiva para produtos igus
  • Nossas calhas articuladas também estão disponíveis como sistemas prontos para uso, por exemplo, 7º eixo, portais de carregamento
  • Após a instalação: inspeção e manutenção regulares da sua calha articulada e sistemas de monitorização de condições
  • No final do ciclo de vida, recuperamos a calha articulada e reciclamo-la

Produtos adequados

Calha articulada P4
  • Poupança até 57% de força de acionamento
  • Para longas distâncias (até 800m) e cargas adicionais elevadas (até 30kg/m)
  • Funcionamento muito suave
Calhas articuladas P4.1
  • Desempenho de 375.000 km graças aos casquilhos deslizantes de tribopolímero livres de manutenção nas ligações dos elos da corrente
  • Para distâncias muito longas superiores a 1.000 m
smart plastics
  • Prolongamento da vida útil máxima das correntes e da tecnologia de rolamentos
  • Aumento da eficiência geral do sistema
  • Integração nos conceitos da Indústria 4.0 / IIoT
Calha articulada E4Q
  • Pode ser aberto e fechado sem ferramentas
  • Amortecimento de ruído opcional para um funcionamento mais silencioso
  • As poupanças de material conduzem a um peso reduzido
readychain®
  • Reduzir a zero os custos de armazenamento de cabos, e-chains e conectores
  • Reduzir os tempos de produção para metade
Cabos de acionamento chainflex
  • 1.350 cabos vendidos ao metro ou 4.600 cabos de acionamento de acordo com as normas de 24 fabricantes
  • De stock, sem custos de corte