Sistemas de fornecimento de energia para a montagem final de veículos

Histórias de sucesso

descasque de montagem final de automóveis
grob gmbh montagem final automóvel
möve metall automotive final assembly
Transportador de corrente com placas deslizantes da igus
Transportador de corrente com placas deslizantes da igus

NOVO: barras deslizantes da igus para transportadores de corrente

Montagem final
  • Planeamos a otimização do seu sistema para garantir uma vida útil máxima
  • Apoio na redução dos custos de paragem e no aumento da disponibilidade do sistema
  • Retrofit de suas máquinas existentes como um parceiro de sistema
  • Retrofit de monitoramento de condição ou manutenção preditiva para produtos igus
  • Nossas calhas articuladas também estão disponíveis como sistemas prontos, por exemplo, sistema e-chain para carrinhos de transferência (plug and play)
  • Após a instalação: inspeção e manutenção regulares da sua calha articulada e sistemas de monitoramento de condições
  • No final do ciclo de vida, recuperamos a calha articulada e reciclamo-la

Produtos adequados

Calhas articuladas E4/4RHD
  • Sistema de rolos isento de manutenção para reduzir as forças de tração/empurrão
  • Para trajectos até 800 m e velocidades até 6 m/s
triflex R
  • Especialmente desenvolvida para robots multi-eixos
  • Raio de curvatura definido
  • Elevada resistência à tração e elevada flexibilidade
  • Fácil de abrir e encher
Abraçadeiras de cobot
  • Adequado para as séries TRC/TRE/TRL 30, 40 e 50 da igus triflex R
  • Sem silicone e, portanto, também adequado para a indústria automotiva
smart plastics EC.P e EC.B
  • Sensor EC.P para monitorização da força de empurrar/puxar
  • Sensor EC.B para a deteção de rupturas na fase inicial
readychain®
  • Reduzir para zero os custos de suporte de cabos, e-chains e conectores
  • Reduzir os tempos de produção para metade
  • Minimizar os tempos de paragem das máquinas
Cabos chainflex
  • Desenvolvido para as cargas mais elevadas
  • Cabo resistente à torção
  • Adequado para raios de curvatura muito apertados
  • 36 meses de garantia chainflex