Requisitos: Utilização permanente numa torre de amarração de um FPSO para garantir a orientação da mangueira, mesmo com vento e condições climatéricas e ambientes corrosivos.
Setor de atividade: Offshore
Sucesso para o cliente: Graças ao módulo rotativo com um ângulo de rotação de 380°, é possível uma alimentação flexível da mangueira. A calha articulada plástica E4.1 é livre de corrosão e estável, mesmo sob altas cargas de tração.
Problema
No caso de um navio FPSO (Floating Production Storage and Offloading), deve ser encontrada uma fonte de energia igualmente adequada para a torre de amarração rotativa "" , ou seja, a torre de amarração. As torres, das quais emanam todas as mangueiras de produção, estão integradas internamente na estrutura do navio ou localizadas externamente na proa. Uma vez que estão firmemente ligadas ao fundo do mar através de mangueiras para a extração de petróleo e gás, o navio gira em torno da torre de amarração em função do vento e das condições meteorológicas. Por conseguinte, o sistema de abastecimento de energia também foi submetido a elevadas exigências, que se prendem, em primeiro lugar, com o alinhamento flexível do navio e os elevados raios de viragem. Para além disso, a orientação da mangueira está exposta às condições do alto mar. Não deve corroer-se e deve permitir uma orientação segura mesmo sob fortes cargas de tração.
Solução
Uma fonte de energia rotativa da nossa empresa provou ser a solução ideal para as necessidades do cliente. O módulo rotativo, constituído por duas sistemas de guiamento circulares, foi ligado à estrutura da torre de amarração, por um lado, e à parte rotativa do sistema, por outro. A fonte de energia rotativa permite um ângulo de rotação máximo de 380° na aplicação e pode também lidar sem esforço com movimentos rápidos do navio FPSO. Um alívio de tensão integrado, entre outras coisas, garante uma longa vida útil. O módulo aloja uma calha articulada da série E4.1, que é frequentemente utilizada em aplicações offshore. A elevada estabilidade, o peso reduzido e a utilização optimizada do espaço de instalação disponível provaram o seu valor nesta aplicação.