Componentes isentos de manutenção para scooters

Forquilha de suspensão

  • Baixo desgaste com muitos materiais de veio
  • Baixo coeficiente de fricção em funcionamento a seco
  • amortecimento de vibrações
  • Baixa absorção de humidade

braço oscilante da roda traseira

  • Baixa absorção de humidade total
  • Elevada capacidade de carga
  • Económica em termos de custos
  • Baixas taxas de desgaste
  • Baixo coeficiente de fricção
  • Económico
  • Resistente a químicos
  • Para altas temperaturas

Amortecedor traseiro

  • Económica em termos de custos
  • Mais resistente ao desgaste do que as correias de PTFE
  • Maior capacidade de carga
  • Tamanhos definidos
  • Funcionamento a seco sem manutenção
  • Elevada resistência à abrasão
  • Insensível ao pó e à sujidade
  • Económico

Suporte

  • Baixa absorção de humidade
  • Extremamente resistente ao desgaste com cargas até 20 MPa em modo giratório
  • Bom com vários materiais de eixo e cargas de borda

Transmissão Variomatic (CVT)

  • Coeficiente de fricção muito baixo no aço
  • Para utilização contínua até +180 °C
  • Particularmente adequado para rotações

Travão de mão

  • funcionamento a seco sem manutenção
  • Elevada resistência à abrasão
  • Insensível ao pó e à sujidade
  • económico

Para-brisas

  • Elevada rigidez
  • Fácil de instalar & sem manutenção
  • Insensível à sujidade devido ao funcionamento a seco
  • Calha angular com função de rolamento flutuante para instalação em cantos
  • Opção de ajuste manual da folga do rolamento

Caixa de amostras "iglidur improves"

Caixa de amostras grátis de casquilhos deslizantes

  • 39 casquilhos deslizantes iglidur® feitos dos materiais mais importantes
  • Modelos para encontrar o material perfeito para a sua aplicação
  • Catálogo de tecnologia de rolamentos iglidur® com informações sobre os nossos rolamentos