Alterar idioma :
Este aparelho da Kazemi Back Health é utilizado para o tratamento fisioterapêutico de problemas nas costas. Os elementos individuais têm de ser ajustados com precisão às medidas corporais individuais do paciente para permitir um movimento linear. Uma vez que este ajuste tem de ser efectuado várias vezes por dia, o mecanismo deve ser de funcionamento suave e silencioso. A regulação em altura dos apoios da cabeça e das costas e a regulação do apoio das mãos foram, por isso, efectuadas com guias deslizantes lineares drylin® isentas de lubrificação. A rotação fiável e silenciosa do assento é possível graças a um rolamento de anel giratório em polímero iglidur® PRT.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h