Sistemas de alimentação de energia resilientes e cabos para tecnologia de acionamento linear da HIWIN

As mais elevadas exigências na automação: e-chain® e cabo em funcionamento contínuo

Perfil

  • O que era necessário: chainflex® - cabo servo e cabo do sistema de medição, fornecido pré-montado em ambos os lados com conetor como um chamado readycable®; calha articulada do tipo E2/000
  • Requisitos:  Acelerações elevadas até 10 g, velocidades até 5 m/s, pouco espaço de instalação disponível, elevadas expectativas de vida útil e tensões nominais de 600 V para o cabo, bem como uma aprovação UL necessária.
  • Setor de atividade: Tecnologia de automação
  • Sucesso para o cliente: As correntes e os cabos estão a dar provas em todo o mundo e numa grande variedade de aplicações. Por exemplo, ao cortar tubos na indústria automóvel, onde o sistema de alimentação de energia e o cabo funcionam praticamente sem desgaste - apesar da elevada quantidade de limalhas.
A calha articulada E2/000 guia cabos servo laranja e cabos de sistema numa máquina.

Problema

Solução

Os sistemas de alimentação de energia e o cabo chainflex® garantem uma longa vida útil apesar das acelerações mais elevadas

chainflex® cabo para o motor de binário HIWIN

cabo do servo (laranja) e cabo do sistema de medição (cinzento) durante a instalação

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas