Alterar idioma :
Vários milhões de ciclos de trabalho por ano com a máxima precisão na gama dos micrómetros e cinco anos de funcionamento sem manutenção: A Häcker Automation GmbH desenvolve e fabrica máquinas para micro-montagem que satisfazem os mais elevados requisitos. A empresa sediada em Schwarzhausen também não deixa nada ao acaso quando se trata de empresas parceiras e componentes. Atualmente, os cabos e calhas articuladas da igus® são utilizados para o fornecimento de energia e dados.
"Os cabos devem ser guiados de forma óptima na corrente - especialmente quando a corrente está bem compactada. O raio de curvatura deve ser tido em conta, bem como a separação interna e o alívio de tensão efetivo. Os cabos não devem mostrar qualquer movimento na corrente, mas também não devem ser fixos: Aqui é necessária muita engenharia detalhada, na qual a igus® nos forneceu um excelente apoio."
Jens Beyer, técnico da Häcker Automation GmbH
Conceção do sistema de transporte de cabos
para o sistema de suporte de cabos. Também aqui é sempre necessário um trabalho pormenorizado, que a igus® e a Häcker realizaram em conjunto. Jens Beyer: "Os cabos devem ser guiados de forma optimizada na corrente - especialmente quando a corrente está bem compactada. O raio de curvatura deve ser levado em consideração, bem como a separação interna e o alívio efetivo da tensão. Os cabos não devem apresentar qualquer movimento na corrente, mas também não devem ser fixos: Aqui é necessária uma engenharia muito detalhada, na qual a igus® nos deu um excelente apoio." Com sucesso: Mesmo os sistemas de calha articulada com os menores intervalos de desenrolamento de apenas 50 mm, que são usados no sistema de movimento para o curso de dosagem, por exemplo, alcançam a vida útil extremamente longa exigida pela Häcker. Isto também é notável porque os cabos e sistemas de fornecimento de energia são submetidos a altas tensões devido às altas velocidades. Mas o trabalho de design que a igus® efectuou para a Häcker garante uma elevada disponibilidade durante longos períodos de tempo. Também foram desenvolvidas soluções convincentes para requisitos especiais - por exemplo, a igus® foi capaz de oferecer um cabo PE compatível com a calha articulada com uma secção transversal de 1,5 mm2 para o sistema de calha articulada em Häcker após testes no laboratório. O trabalho detalhado
O trabalho detalhado inclui a fixação da corrente, que está estruturalmente integrada no sistema de calha articulada, e a seleção do cabo. As elevadas exigências em termos de vida útil tornam necessário que apenas sejam instalados componentes testados. Isto aplica-se tanto à calha articulada como aos cabos, que são fornecidos prontos a usar como readycable® da igus® : Assim, o pessoal de montagem em Schwarzhausen não tem de fazer o trabalho de montagem e pode ligar diretamente o conjunto completo de cabos, incluindo as ligações de ficha. Isto poupa tempo, e é isso que conta na Häcker: apenas uma produção de dez dias é estimada para a construção de uma máquina.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h