Alterar idioma :
A divisão "System Technology" do renomado fabricante de fusos FRANZ KESSLER desenvolve e fabrica cabeçotes giratórios de fusos e mesas giratórias que permitem a usinagem de alta precisão de peças de metal e, cada vez mais, de peças compostas. Para o fornecimento de energia e sinal, a KESSLER utiliza cabos chainflex® da igus®, que cumprem requisitos muito elevados em termos de vida útil e fiabilidade.
"A fiabilidade é o que conta para nós. Os nossos clientes esperam sistemas de elevado desempenho com uma vida útil muito longa. Todos os componentes - especialmente os móveis - devem ser selecionados de acordo com estes critérios."
Florian Gehrmann, Diretor de Produto de Fusos Motorizados & Sistemas giratórios na KESSLER
Sem problemas desde 2003 A
KESSLER tem estado a utilizar o cabo chainflex® da igus® desde 2003. Durante todo esse tempo, não houve relatos de problemas ou falhas para os engenheiros de projeto responsáveis. E isso apesar do fato de que os cabos nos componentes de tecnologia de sistema realizam trabalhos pesados com movimentos rotativos e lineares intensivos, curtos e rápidos e os cabos também são expostos a lubrificantes de resfriamento e cavacos. A alta resistência à abrasão do revestimento TPE garante que não ocorra desgaste no revestimento externo, e o encordoamento especial do feixe evita efetivamente a deformação na estrutura do núcleo, o que acabaria por levar à quebra do saca-rolhas e do núcleo.
Por este motivo, a KESSLER utiliza sempre o cabo chainflex® - mesmo em aplicações não móveis. Florian Gehrmann: "A fiabilidade é o que conta para nós. Os nossos clientes esperam sistemas de alto desempenho com uma vida útil muito longa. Todos os componentes - especialmente os móveis - devem ser selecionados de acordo com estes critérios." Sob estas condições, o cabo chainflex® e também a calha articulada igus ® provaram o seu valor nas cabeças giratórias de fuso e mesas giratórias da KESSLER - há treze anos.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h