Alterar idioma :
As exigências impostas aos sistemas de alimentação de energia na construção de máquinas-ferramentas são elevadas. Estes estão expostos a cargas elevadas, especialmente na área de trabalho. Neste ambiente, a utilização de tubos de energia de plástico fechados compensa rapidamente. Este é também o caso do fabricante de máquinas Niles-Simmons, que hoje conta com os sistemas de fornecimento de energia modulares, robustos e funcionalmente fiáveis da igus® em todas as suas máquinas-ferramentas e centros de maquinação. O fabricante de máquinas também se beneficiou da parceria muito cooperativa, que se estendeu ao desenvolvimento de um novo material de alta temperatura.
"No passado, a maioria dos nossos clientes tinha pedido uma corrente metálica para a zona de trabalho. No entanto, isso não nos era favorável, uma vez que, por um lado, é pesada e, por outro, demasiado pesada após o enchimento. Preferimos o plástico leve, que é permanentemente resistente às aparas quentes e às altas temperaturas."
Michael Kamm, Diretor do Grupo de Design Mecânico da série "N 30"

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h