Alterar idioma :
A aplicação envolve a cabeça giratória de um centro de fresagem - roda mais de 90 graus em torno da peça a ser maquinada. Isto permite uma maquinação mais flexível e mais rápida com uma única operação de fixação. O problema: O grande número de cabos que têm de ser conduzidos para a cabeça de fresagem - e isto num espaço de instalação extremamente apertado e com acelerações de aproximadamente 540 graus por segundo e cerca de 90 movimentos por minuto. A solução: A utilização de duas correntes electrónicas de encravamento® da igus® do tipo B15i e B17.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h