Alterar idioma :

Os cabos em movimento nos veículos de construção e de transporte devem ser robustos e bem protegidos, de modo a suportarem cargas mecânicas e influências ambientais. Nalguns casos, grandes pacotes de cabos têm de ser encaminhados em segurança, por exemplo, em reboques telescópicos e carregadores baixos extensíveis para transporte pesado. As nossas calhas articuladas feitas de plástico de alto desempenho resistente à corrosão fazem este trabalho - idealmente em combinação com os cabos chainflex®, que foram especialmente desenvolvidos para aplicações em movimento.
As nossas chumaceiras de deslizamento para trabalhos pesados são ideais para pontos de apoio sujeitos a cargas particularmente elevadas, por exemplo, no sistema hidráulico de basculamento de camiões basculantes. A combinação de material composto de fibra de alta resistência e lubrificantes sólidos incorporados torna-os extremamente robustos, insensíveis à sujidade e 100% isentos de manutenção.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h