Alterar idioma :
Leves e elevada robustez: duas razões principais para optar pelos componentes da igus® no caso de uma falha nas calhas articuladas em plataformas de trabalho. Temos o sistema de calhas articuladas adequado para cada aplicação.
As nossas e-chain®, cabos, bem como, os casquilhos deslizantes em plástico, guias lineares, chumaceiras e placas deslizantes cumprem as condições exigentes dos equipamentos que trabalham no exterior e sob carga contínua e não necessitam de lubrificantes adicionais.
Nenhuma peça pode soltar-se devido às vibrações, uma vez que as calhas articuladas não necessita de parafusos, não enferrujam ou encravam, pois são feitos de plástico. Podem ser abertas em qualquer ponto e instaladas em minutos. Os cabos apresenta elevada resistência aos raios UV e foram concebido para uma utilização dinâmica contínua em calhas articuladas, com uma até 36 meses de garantia. Sem necessidade de lubrificação inicial ou relubrificação dos pontos de apoio, uma vez que os nossos casquilhos deslizantes, guias lineares e placas deslizantes são totalmente isentos de manutenção e de lubrificação.

Ajuste os bancos e ecrãs ou armazene interrutores principais com casquilhos deslizantes isentos de manutenção. Ou guiá-los de forma segura e silenciosa no banco com cabos para calhas articuladas.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h