Alterar idioma :

Seja nas articulações das lanças, nos cilindros hidráulicos ou na roda de skate dos rastos - as escavadoras e carregadoras têm um grande número de pontos de apoio. E estão expostos a condições extremas que podem afetar o seu desempenho e vida útil: cargas elevadas, fortes vibrações e choques, sujidade, pó e condições climatéricas variáveis.
Se as chumaceiras de aço ou de bronze não forem limpas e lubrificadas regularmente, existe o risco de danificar a chumaceira e o veio e de a máquina ficar parada. Desenvolvemos casquilhos deslizantes compostos de fibra de alta resistência para aplicações pesadas que não requerem qualquer lubrificação externa. Isto poupa-lhe o tempo e as despesas de manutenção regular.
Com a sua resistência à manutenção e à corrosão, os nossos produtos de rolamentos e calhas articuladas também têm uma pontuação elevada em condições menos extremas, por exemplo, em elementos de ajuste nas cabinas dos condutores.
"GO ZERO". Um novo estudo da Universidade RWTH de Aachen mostra que a tecnologia de rolamentos de polímeros pode poupar aos clientes gorduras e óleos dispendiosos, mas também custos de mão de obra ... e ciclos de manutenção, como mostra agora o caso da Huppenkothen.

Os produtos de rolamentos isentos de manutenção podem ser utilizados para ajustar de forma fiável os assentos e os expositores ou para armazenar os interruptores principais. Se forem ajustáveis eletricamente, a nossa e-chain compacta® juntamente com o cabo chainflex® garantem um fornecimento de energia seguro e silencioso.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h