Calhas articuladas, cabos elétricos, casquilhos e sensores para SRUs e shuttles

  • sem manutenção para uso 24/7
  • Economia de espaço e peso
  • Baixo ruído e baixa vibração
  • Montagem simples
  • Entrega rápida
  • Vida útil calculável online
  • Sistemas completos ou componentes individuais a partir do tamanho de lote 1

Produtos selecionados para SRMs, sistemas de vaivém e co.

Calha articulada autoglide 5
  • Energia, dados, ar e fluidos num sistema
  • Velocidade de 4 m/s, percurso de 80 m
  • Tempo de instalação 88 % mais curto em comparação com os canais de alumínio
basic flizz
  • A alternativa ao sistema de barramento
  • Silencioso, sem manutenção e fácil de instalar
  • Velocidades de funcionamento até 6 m/s
  • Pouco espaço necessário
Calhas articuladas guidelok slimline P e P.S
  • Para aplicações suspensas até 50 m de altura
  • Fácil acesso para manutenção
  • Até 80 % de calha e, por conseguinte, poupança de peso e de custos
  • Desenvolvido para as cargas mais elevadas
  • Adequado para raios de curvatura particularmente apertados, bem como para ambientes frios e abrasivos
  • 4 anos de garantia chainflex®
Conetor modular
  • Um módulo de conectores em vez de muitos conectores individuais
  • Até 50 % mais leve do que os conectores rectangulares convencionais
  • 100 inserções de fichas à escolha

Manual técnico

Evite falhas nos rolamentos com o plástico inteligente ""

  • Reduzir os custos de manutenção e eliminar tempos de paragem não planeados
  • Prolongar a vida útil e aumentar a eficiência do sistema
  • Poupa tempo - identificação mais rápida das causas das anomalias

Utilizado com sucesso pelos nossos clientes

guidelok slimline P em sistemas de armazenamento da SIVAplan GmbH & Co. KG
autoglide 5
Aplicações de manipulação de materiais

Testamos no nosso laboratório de testes interno.

Mais informações

Brochura para a indústria de manipulação de produtos
Descarregar agora
Serviço de instalação da igus
Mais informações