<font size="7">Para a translação vertical</font><br>Um robot de armazenamento modular</font>
  • O que era necessário: Um robot de armazenamento totalmente modular, muito compacto e muito rápido
  • Requisitos: 100% livre de lubrificação e manutenção, elevada vida útil devido a números de ciclos muito elevados, baixo peso, compacto, silencioso e com pouca vibração, bem dimensionado para suportar o peso das estantes
  • Produtos utilizados: dryspin® parafuso de alta hélice com maquinação de munhão e porca roscada flangeada correspondente no tamanho de rosca DS12x15, iglidur® M250 rolamento de colar duplo
  • Sucesso para o cliente: Esta solução, que se assemelha a um cubo de Rubik gigante, é extremamente rápida e muito compacta. Para além disso, graças à sua modularidade sem igual, esta solução adapta-se a qualquer espaço, por mais pequeno que seja. A solução TAK-ONE é particularmente importante na logística urbana. Por isso, a Galam Robotics propõe-a a todos os retalhistas que queiram aumentar em dez vezes a produtividade e a compacidade dos seus armazéns ou centros logísticos urbanos.
Robô de laboratório

Problema

Solução

Produtos utilizados

dryspin® parafuso de avanço maquinado

Fuso

Porcas dryspin® com flange

Porca de acionamento

iglidur® Rolamento de flange dupla M250

Casquilhos deslizantes

Encomendar online:

Sistema de preenchimento

Configurar o acionamento do parafuso de avanço:

Sistema de preenchimento

Melhorar a tecnologia ... reduzir os custos:

Melhorar a tecnologia, reduzir custos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas