1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Art. n.º: MCM-08-02
- Material: iglidur® M250
- Formulário: Comprar casquilhos de clipe
- Dimensões:
- d1 8 mm
- d2 9.6 mm
- b3 2 mm
- Ajustar dimensões
- Método de produção: Injetadas
- Duração de vida:
Os casquilhos de clip iglidur® são especialmente concebidos para o encaixe de eixos através de chapa metálica. Por este motivo, os casquilhos possuem flanges localizadas em ambas as extremidades. Os casquilhos são fixos na chapa metálica em ambos os lados após a instalação.
Os casquilhos de clip iglidur® são especialmente concebidos para o encaixe de eixos através de chapa metálica. Por este motivo, os casquilhos possuem flanges localizadas em ambas as extremidades. Os casquilhos são fixos na chapa metálica em ambos os lados após a instalação.
Não tem a certeza se é adequado?