Revestimento em polímero sem PTFE e em conformidade com a FDA para equipamento de pastelaria

Solução fiável, de baixo desgaste e isenta de manutenção na produção alimentar

Perfil

Produtos utilizados

iglidur IC-05

Pó de revestimento IC-05

Problema

Solução

O revestimento tribológico não requer quaisquer lubrificantes externos e é, portanto, compatível com a FDA.

Os produtos da massa são automaticamente transportados para a estação seguinte do processo de produção. Uma vez que o revestimento não necessita de manutenção, podem ser evitados longos tempos de paragem.

Amostra dos revestimentos

Peça uma amostra grátis

  • Amostra com revestimento iglidur IC-05
  • Compatível para o contacto com alimentos e em conformidade com a FDA e o Regulamento (UE) n.º 10/2011
  • Lubrificantes sólidos incorporados tornam a lubrificação supérflua
  • Teste de pulverização com sal de 480 horas de acordo com a norma DIN EN ISO 9227
Pré-visualização do manual técnico sobre revestimentos

Manual manual técnico sobre revestimentos

  • Funcionalidade e processamento
  • O revestimento perfeito para a sua aplicação
  • Dicas para o auto-revestimento
  • Exemplos práticos de aplicação

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas