Coating powder

iglidur coating powder – robust surfaces made easy
With our iglidur coating powder, you get reliable coating powder for simple and even powder coating. The powder creates wear-resistant and sliding surfaces that are ideal for industrial applications – especially where dry-running coatings or high sliding properties are required. Whether metal or component coatings, our range provides a solution that can withstand high loads. Discover iglidur coating powder now and create long-lasting surfaces that are precisely tailored to your requirements.

Quantidade de produtos 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h