<font size="7">Não há mais secagem</font><br>Doseador automático</font>
  • O que era necessário: Uma máquina de dosagem em que as cápsulas automáticas asseguram o fecho automático eficaz da cabeça de dosagem após cada processo de dosagem
  • Requisitos: Baixos custos, fricção seca muito reduzida em materiais metálicos, sem efeito stick-slip, elevada vida útil, resistência à sujidade, ausência de ruído
  • Produtos utilizados: parafuso de avanço de alta hélice dryspin® com porca de parafuso de avanço correspondente em DS18x80, casquilhos iglidur® J com flange, placas de produto semi-acabado personalizadas iglidur® J
  • Sucesso para o cliente: Ao fechar automaticamente a cabeça de distribuição após cada processo de distribuição, o líquido restante nos bicos é protegido contra a secagem. Além disso, as soluções da igus® permitem a rotação de translação com um único atuador em vez de ter de recorrer a dois actuadores separados ou a uma atuação helicoidal.

Problema

  • em lojas e centros comerciais abertos ao público (por exemplo, lojas de tintas, Brico e várias lojas de bricolage)
  • em ambientes industriais como aparelhos de dosagem autónomos
  • em ambientes industriais como componentes de sistemas de dosagem
  • deslocamento vertical e movimento horizontal com um único acionamento
  • Permitir a vedação mais eficaz e uniforme possível com a cabeça fechada
  • Atuação rápida (menos de 1 segundo)
  • força de acionamento muito reduzida
  • fácil ajuste durante a instalação
  • ausência total de trabalhos de manutenção
  • fiabilidade durante toda a vida útil da máquina (mais de 10 anos)
  • dimensões totais reduzidas
  • ausência de ruído
  • custos reduzidos

Solução

  • permitir a atuação em duas fases separadas de translação-rotação com um único atuador, em vez de ter de recorrer a dois actuadores separados ou a uma atuação helicoidal, o que teria levado a vários problemas adicionais: custo, impedimento de manuseamento, necessidade de lubrificação, etc.
  • manter a força de acionamento necessária muito baixa (menos de 800 g), o que permite a utilização de um atuador de muito baixa potência e de dimensões muito reduzidas. Isto é crucial, uma vez que o sistema deve ser acomodado no pequeno espaço disponível no interior da cúpula da máquina.
  • todo o movimento do suporte do fecho da cabeça (tampa) tem de ser realizado com um curso de atuação muito curto: o curso total do atuador linear é de 18 mm, dos quais 8 mm são utilizados para a deslocação vertical e 10 mm para a rotação de 45° do suporte da tampa
  • para manter as dimensões gerais de todo o sistema extremamente compactas
  • conseguir uma atuação extremamente rápida graças à extrema compacidade da cinemática do sistema (cerca de 0,5 segundos para todo o curso de abertura-fecho)

Referência

Produtos utilizados

Parafuso de avanço de hélice alta DS18x80

Fuso

iglidur® J porcas de parafuso de chumbo de alta hélice

Porca de acionamento

Placas em iglidur®

Flange de motor

Casquilhos deslizantes

Guia dupla

Encomendar online:

Sistema de preenchimento

Configurar o acionamento do parafuso de avanço:

Sistema de preenchimento

Melhorar a tecnologia ... reduzir os custos:

Melhorar a tecnologia, reduzir custos