Alterar idioma :
Produtos de polímeros leves e robôs de alto desempenho revolucionam a automação da produção e permitem o manuseamento eficiente de placas de poliestireno de 1x2m
A BoKa Automatisierung GmbH é uma empresa em ascensão, especializada em automação e robótica na indústria. O seu principal objetivo é automatizar os sistemas existentes para permitir uma produção mais eficiente de bens. Para o conseguir, confiam no apoio e nas soluções de produtos da igus®.
Para a realização de um braço de pinça leve, mas forte, que pode transportar placas de poliestireno de 1x2m, foi tomada a decisão de usar o drygear® Apiro®.
A BoKa Automatisierung GmbH optou por um robot da FANUC Europe para o mecanismo de movimento da placa grande. Este robot é capaz de transportar a placa em conjunto com um 7º eixo, que é guiado por uma guia linear e calha articulada da igus®.
A aplicação ilustra como a combinação de produtos de polímeros leves e robots de alto desempenho conduz a um processo perfeito de automatização da produção.
As aplicações possíveis podem ser no sector
Podem ser utilizados para o ajuste de corredores, tarefas de empurrador, caixas de velocidades com diferentes relações, mesas rotativas e eixos rotativos. A caixa de velocidades modular pode ser motorizada ou utilizada para ajustes manuais.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h