Os redutores de cremalheira e pinhão Apiro® são usados principalmente em tarefas de avanço ou em ajustes de formato.
Uma vantagem particular é a sincronização simples dos redutores de cremalheira e pinhão Apiro®. A versão padrão permite sincronizar vários redutores de cremalheira e pinhões com o perfil multifuncional Apiro®. O acionamento é normalmente feito por um redutor Apiro® com relação de transmissão de 32:1, tornando o sistema autoblocante.
Na igus®, o Apiro® representa soluções de engrenagens económicas e flexíveis, adaptadas às necessidades do cliente. O sistema modular de redutores oferece uma ampla gama de produtos, combinando diferentes configurações de entrada e saída, diversas relações de transmissão e uma grande variedade de acessórios. Além dos redutores principais, o sistema modular inclui também redutores cónicos e lineares.
Uma estrutura modular e a ligação simples entre componentes individuais permitem soluções económicas para um número ilimitado de aplicações. É daí que vem o nome: “Apiro” é a palavra grega para “infinito”.
O Apiro® também pode ser utilizado para desenvolver soluções especiais de forma rápida e económica.
Propriedades gerais:
- Engrenagens lineares em funcionamento a seco
- Leves e eficientes graças aos motion plastics
- Económicos
- Força de empurrar até 50N
- Temperatura de aplicação: +5 °C a +50 °C
- Resistentes à sujidade
- Utilização flexível nos sistemas modulares de redutores
- Acionamento manual ou motorizado possíveis
- Vida útil testada em laboratório
Existe uma ampla gama de aplicações para os redutores Apiro®, desde simples movimentos de rotação manual até ajustes automáticos de formato na indústria do embalamento, passando por cinemáticas robóticas complexas.
Áreas de aplicação:
- Ajustes de formato na indústria de bebidas
- Ajustes de linha de produção na indústria do embalamento
- Movimento de oscilação para câmaras e scanners
- Acionamento de mesa rotativa na indústria médica
- Componente nas cinemáticas de robótica
- Sincronização de módulos lineares
Pode encontrar, aqui, exemplos de aplicações específicas, incluindo a lista de peças para as reproduzir.