Em todas as áreas, foram procurados componentes que permitissem um funcionamento sem lubrificação, com manutenção simples, níveis de ruído mínimos e custos reduzidos. Os nossos casquilhos deslizantes lineares e rotativos são utilizados para várias tarefas nas quatro estações:
1. Ponte transportadora:
A ponte transportadora/descarregadora em miniatura com uma superfície de rolos de 65mm x 120mm foi concebida com uma série de rótulas iglidur G (GSM-0810-22), que correm livremente sobre hastes lisas fixas de aço inoxidável com um diâmetro de 8mm. Isto reduziu o atrito do transportador de rolos praticamente a zero, tornando-o muito simples e livre de manutenção e corrosão. Além disso, pode ser montado nos espaços mais apertados.
2. Empurrador:
O empurrador é construído utilizando uma guia de perfil drylin W em combinação com um par de blocos de travesseiros correspondentes da carcaça drylin W e um par de blocos de travesseiros ajustáveis. Ao mover-se para a frente, este arranjo baixa a haste de empurrar de modo a empurrar uma gama de produtos para os lados. Durante o curso de retorno, esta disposição eleva a haste acima dos produtos para que estes possam entrar na área de empurrar, mesmo que a haste de empurrar ainda tenha de ser recolhida. Esta disposição requer apenas um cilindro de baixo atrito para efetuar os movimentos horizontais e verticais. Isto permite um mecanismo muito rápido e fiável.
3. Alimentação do cartão:
Para o indexador de caixas de cartão, que assegura o avanço no sistema, foi utilizada uma combinação de guia de perfil drylin W, bloco de almofada drylin W e uma variante de rolamento ajustável de forma semelhante para obter um funcionamento fiável.
4. Elevação de caixas de cartão:
O sistema de manuseamento para levantar as caixas de cartão foi realizado com um sistema de guia vertical com duas calhas drylin W e apenas quatro blocos de almofada drylin W, que estão dispostos de forma a acomodar totalmente a carga saliente. Esta disposição é leve, praticamente sem fricção, silenciosa e económica.