Componentes para interiores de embarcações

Base de cama cinzenta com duas almofadas e marcas laranja numa divisão.

Sistema de cama extensível/de elevação

Sala de reuniões moderna com mesa, cadeiras e quadro na parede.

Ajuste do monitor/ sistema de elevação do televisor

Interior com duas janelas e uma marquesa acolchoada.

Ajuste da janela

Interior com porta, prateleira, mesa e cadeiras numa cabina clara.

Dobradiças da porta/ portas da cabine

Área de trabalho com mesa, cadeiras e lavatório num conceito de barco.

Cadeiras, mesas e lavatórios

Cabine de duche com lavatório integrado e zona de duche num módulo de casa de banho compacto.

Ecrãs de duche

Outros produtos para barcos à vela, iates e barcos a motor

Duas buchas deslizantes iglidur pretas com flange.

rolamento de manga

  • Sem manutenção e económico
  • Baixa absorção total de humidade
  • Elevada capacidade de carga
Unidade linear drylin SLW com barras-guia e fuso.

sistema linear em aço inoxidável

  • Material do rolamento selecionável
  • Em conformidade com a FDA com o rolamento iglidur® A180
  • Alta temperatura com rolamento iglidur® X até +250 °C
Casquilho deslizante de metal com anel interior de plástico.

Guia do veio em aço inoxidável

  • Fixação através de anel de segurança
  • Adaptador de aço inoxidável bloqueado
  • Material da película deslizante: iglidur® J

Caixa de guia linear

Kit linear drylin W com mala de amostras aberta e vista geral dos componentes.

Voltar ao resumo

Símbolo de uma lancha desportiva sobre as ondas.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas