Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Cabo de potência readycable® compatível com Bosch Rexroth IKG4147, cabo base em PVC 7,5xd

  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PVC
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h