Alterar idioma :
Para facilitar a seleção de um cabo, classificamos todos os tipos chainflex® de acordo com os critérios "tensão, curso, resistência a óleos e torção". Quanto maior o número, melhor o cabo.
Exemplo: Está à procura de um cabo adequado para a maior fadiga mecânica. O curso tem de ser até 100 m para aplicações sem suporte e deslizantes. Tem de também cumprir os requisitos de resistência a óleos da norma DIN EN 50363-10-2. O cabo não tem de ser especialmente concebido para aplicações com torção.
Selecione a partir da visão geral das classificações:
Tensão: 6 Curso: 5 Resistência ao óleo: 3 Torção: 1
Isto resulta na classificação do cabo - neste caso, na "Classe 6.5.3.1", que também pode ver nas respetivas páginas dos produtos.
| Carregar | Curso | Resistência a óleos | Torção |
|---|---|---|---|
| de 1 a 7 | 1 a 6 | 1 a 4 | 1 a 4 |
| Carregar | baixa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | máximo |
| Curso | sem suporte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 400m + | |
| Resistência a óleos | nenhum | 1 | 2 | 3 | 4 | máximo | |||
| Torção | nenhum | 1 | 2 | 3 | 4 | ±360°/m |

1 to 7

1 a 6

1 a 4

1 a 4
Em teoria, seriam possíveis as seguintes classes: "Classe 1.1.1.1" inferior, "Classe 7.6.4.3" superior

**Esforço (R e V)**1 a 7
1: Cabos flexíveis
2: Cabos altamente flexíveis
3: Cabos compatíveis com calhas sem construção especial (p. ex. condutores enrolados em camadas) para utilização em calhas articuladas.
4: Cabos com construção especial para movimento contínuo em calhas articuladas, tensão média, raios a partir de 7,5 xd, velocidade até 3 m/s.
Cabos para movimento contínuo em calhas articuladas, tensão elevada, raios a partir de 6,8 xd, velocidade até 10 m/s.
6: Cabos para movimento contínuo em calhas articuladas, distâncias máximas, raios a partir de 5 xd, velocidade até 10 m/s.
7: Cabos para movimento contínuo em calhas articuladas, máxima tensão com raios pequenos, aplicações no interior e exterior, raios a partir de 4 xd, velocidade até 10 m/s e mais.

Curso****1 a 6
1: Sem suporte
2: Curso até 10m
3: Curso até 20m
4: Curso até 50m
5: Curso até 100m
6: Curso até 400m and more

Resistência a óleos****1 to 4
1: Sem resistência a óleos
2: Resistente a óleos (de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1)3: Resistente a óleos (de acordo com a norma DIN EN 50363-10-2)
4: Resistente a óleos (de acordo com a norma DIN EN 60811-2-1, resistente a óleos orgânicos, testado de acordo com a norma VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB pela DEA)

Torção****1 a 4
1: Sem torção
2: ± 90°, com 1 m de comprimento de cabo
3: ± 180°, com 1 m de comprimento de cabo
4: ± 360°, com 1 m de comprimento de cabo
Com os cabos chainflex®, a igus tem vindo a oferecer cabos para aplicações contínuas em calhas articuladas há mais de 25 anos,
garantindo um funcionamento seguro.
Em todas as aplicações com calhas articuladas, os cabos chainflex® têm de cumprir requisitos exigentes, como raios de curvatura muito reduzidos, um elevado número de ciclos, espaços de instalação reduzidos e uma grande variedade de influências químicas e parâmetros dinâmicos.
A igus realiza a qualificação básica dos cabos de acordo com os seus próprios padrões, no seu centro técnico e laboratório de testes. Estes padrões de qualificação chainflex® incluem programas de teste que, em última análise, resultam na "Classe" igus.

Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h