Mangueiras pneumáticas

Robustas mas flexíveis, económicas e com elevada duração de vida: a combinação destas vantajosas características é uma mais-valia para as mangueiras pneumáticas da igus®. As mangueiras PE e PU suportam pressões até 12 bar, são resistentes ao atrito, aos óleos, aos líquidos de refrigeração e a temperaturas entre -25  °C e +80  °C. As mangueiras são fabricadas em PVC, não possuem halogéneo (EN 60754) e são adequadas para utilização em salas limpas (ISO classe 1 em CAPE. A.) e aplicações em vácuo.  Encomende sem quantidade mínima e a partir de 1 m de comprimento e usufrua do nosso serviço de corte gratuito.

Quantidade de produtos 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h