Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Cabos de comando readycable® com configuração Omron JZSP-CHM030-xx-E, cabo base em TPE 5 x d

  • Requisitos: Para as aplicações mais exigentes
  • Revestimento exterior: TPE
  • Malha integral
  • Resistentes a óleos biológicos
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Flexível a baixa temperatura
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistente a raios UV
  • Sem PVC
  • Classe chainflex®: 7.6.4.1

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h