Cabos bus readycable® com configuração B&R iX20CA3E61.xxxx, cabo base em PVC 12,5 x d

  • Requisitos: Para aplicações de média exigência
  • Revestimento exterior: PVC
  • Malha integral
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • Resistente a raios UV
  • Retardante de chama
  • Classe chainflex®: 4.3.2.1

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h