Componentes limpos e com funcionamento suave para a tecnologia de impressão

Melhorar a tecnologia e reduzir os custos com os motion plastics para a indústria de impressão

Vantagens dos nossos produtos

  • Isentos de lubrificação, corrosão e isento de manutenção para utilização 24/7
  • Resistência a pós pressurizados e poeiras de papel
  • Amortecimento de vibrações e funcionamento silencioso Redução
  • de espaço e peso
  • Disponíveis a partir de stock
  • Sistema completo económico ou componentes personalizadas à tamanho do lote 1
  • Entrega rápida e instalação fácil
  • Duração de duração de vida longa e preditivel
Impressoras de grandes dimensões

Os melhores produtos para a tecnologia de impressão

Calhas articuladas E6.1

Calhas articuladas E6.1

  • Extremamente silenciosas e vibrações reduzidas
  • Elevada precisão e dinâmica
  • Interior suave e adequado para cabos
Cabo elétrico chainflex CF9

Cabos de comando chainflex CF9

  • Para as cargas mais elevadas
  • Revestimento exterior em TPE altamente resistente à flexão
  • 4 anos de garantia
Guia linear drylin W

Guia linear drylin W

  • Elevada rigidez
  • Resistente à sujidade devido ao funcionamento a seco
  • Montagem simples, isenta de manutenção
Casquilhos deslizantes em iglidur G com ou sem flange

Casquilhos iglidur G

  • Elevada resistência ao desgaste
  • Insensíveis ao pó e à sujidade
  • Económicos
Rolamentos de esferas em polímero xiros

Rolamentos de esferas em polímeros xiros

  • Até 40% mais económicos do que os casquilhos metálicos
  • 100% isentos de lubrificação
  • Resistentes a temperaturas entre -40 e +80 °C
Chumaceiras igubal

casquilho Até 80% mais leves do que as chumaceiras metálicas Funcionamento a seco com baixo atrito Resistentes a poeiras e sujidade

  • Chumaceiras esféricas

Casos de sucesso

Calhas articuladas com vibrações para elevada qualidade de impressão em impressoras de grande formato

Impressora de grande formato

Guiamento de cabos para um fornecimento fiável dos materiais a serem impressos para impressoras de grande formato

Sistema de fornecimento de material do Heleva

Rolos transportadores com rolamentos de esferas xiros 100% isentos de lubrificantes

Rolos transportadores com rolamentos de esferas xiros em impressoras de adesivos

Sistemas de fusos isentoss de manutenção no scanner de livros

Scanner de livros

Folheto de produtos de tecnologia de impressão

Folheto tecnologia de impressão

Ferramentas online da igus

Ferramentas online no seu tablet

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas