Alterar idioma :
O que encontrará nesta página:
Na igus® apenas encontrará motores de passo híbridos eficazes. Mantemos sempre um elevado stock para que o motor desejado esteja pronto para envio em 24 horas. Aqui encontrará 3 versões diferentes dos populares motores de passo.

certo em apenas alguns cliques Com a ajuda para compras de motores elétricos, ser lhe ar apresentados os motores adequados do nosso portfólio após introduzir os seus requisitos.
As aplicações comuns de motores de passo são todas as que requerem um posicionamento preciso e um controlo do movimento preciso. Isto aplica-se, por exemplo, à utilização em impressoras 3D, dispositivos médicos, máquinas de maquinação CNC ou na indústria de automação em geral.
A seleção do motor de passo correto depende de vários fatores, como o binário necessário, a resolução do ângulo do passo, a velocidade máxima de funcionamento e o ambiente. Por isso, é essencial verificar cuidadosamente as características técnicas . Precisa de ajuda para escolher o motor de passo correto? Não há problema! Os nossos especialistas terão todo gosto-o em ajudar. Basta utilizar o nosso formulário de contacto.
Os motores de passo podem ser controlados com extrema precisão, uma vez que determinam a sua posição através de um número preciso de passos. A precisão depende do número de passos por rotação e da precisão do controlo do motor de passo de passo. A resolução mecânica do motor de passo de passo permite o posicionamento na gama de 1°. Os modernos controlos de microstep reduzem as vibrações e permitem um posicionamento ainda mais preciso, que pode ser inferior a 0,1°.
Os nossos motores de passo híbridos combinam as vantagens dos motores de passo de relutância e dos motores de passo de íman permanente. Em comparação, oferecem binários mais elevados e uma gama de velocidade mais ampla. Graças ao seu desenho com enrolamentos de estator mais complexos, os motores de passo híbridos também alcançam melhores valores de desempenho e são, por isso, a escolha preferida para aplicações mais exigentes.
Os motores de passo funcionam devido à interação entre os ímanes do rotor e as bobinas do estator. Ao direcionar o fluxo de corrente para as bobinas, estas geram um campo magnético que move o rotor em passos definidos com precisão. Este movimento discreto permite um posicionamento preciso e repetibilidade.
Os tempos de funcionamento dos motores de passo variam consoante a carga, a temperatura ambiente, o controlo e a qualidade do motor. Em princípio, os motores de passo são concebidos para um funcionamento contínuo e podem funcionar até 20.000 horas em condições normais de funcionamento. Para uma duração de vida mais longa e um desempenho fiável, é aconselhável realizar trabalhos de manutenção regulares, como a limpeza dos motores e a verificação da eletrónica de comando.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h