Alterar idioma :
As gruas giratórias para trabalhos pesados da série CAL da Liebherr são utilizadas nos chamados navios de instalação que montam turbinas eólicas offshore. Podem elevar componentes com um peso até 1500 toneladas. Um conceito inovador, no qual duas calhas articuladas estão ligadas uma à outra e permitem que a lança seja girada até 900 graus, assegura a transmissão de energia através do anel giratório.
O "Innovation" foi colocado em funcionamento em agosto de 2012 e provou imediatamente o seu valor durante a construção do parque eólico "Global Tech I" no Mar do Norte, cerca de 40 quilómetros a norte de Juist. Ali, foram montadas 80 turbinas com uma potência de 5 MW cada. A Liebherr desenvolveu uma série completa denominada CAL com base no primeiro guindaste "em torno da perna". Entretanto, um segundo navio de instalação, o "Vida", no qual a grua foi concebida em torno da perna de elevação, já está a funcionar. Com o sistema de calha articulada desenvolvido pela igus®-Engineering, é criado o pré-requisito para o fornecimento fiável e móvel de energia e sinais para a lança da grua pesada - de acordo com o princípio "energy around the leg".

Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h