Blindagem de cabos

Cada cabo elétrico pode, em princípio, causar ou sofrer interferências eletromagnéticas devido ao efeito de acoplamento. Para assegurar a compatibilidade eletromagnética (EMC), o cabo tem que estar eletricamente protegido. Este efeito protetor é indicado sobretudo pela chamada cobertura ótica da malha do cabo. Esta é a área que está oticamente coberta pela malha. Por exemplo, se o cabo estiver blindado com uma película de cobre, podemos afirmar que possui cobertura de 100%, porque esta funciona como um tubo. Se a malha for entrançada ou estiver envolta em fios, terá a vantagem de que, ao contrário de uma película, a malha não é afetada pelo movimento. No entanto, existe a desvantagem da área coberta diminuir, uma vez que existem pequenos espaços entre cada fio da malha.
 
Nos cabos para movimento linear, verificou-se que uma malha entrançada com elevada cobertura e um ângulo de entrançado otimizado é a melhor solução. Por outro lado, caso se trate de um cabo para torção, o ideal é uma malha coberta montada em material deslizante. O melhor resultado de blindagem permite uma cobertura ótica de 90%.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h