Alterar idioma :

Em todas as unidades de acionamento encontra-se normalmente um cabo do sistema de medição, de cor verde brilhante. Esta cor é originária do DESINA e está agora também estabelecida fora da máquina-ferramenta. É utilizado para a transmissão de sinais do sistema de codificação para o conversor de frequência e é por vezes designado por cabo do tacómetro ou cabo do codificador. Contém muitos fios de dados para a transmissão de sinais. Os vários sinais gerados pelo codificador representam o movimento exato do motor e são transmitidos com ele. Por norma, o cabo não só transporta os dados do sistema de codificação, como também alimenta o codificador.

Diferenças de conceção consoante o fabricante
Existem vários fabricantes de sistemas de medição no mercado. As diferenças entre os fornecedores também se reflectem na construção do cabo, onde somos eletricamente idênticos. As combinações de secção transversal do fio, a identificação do núcleo e também a blindagem do elemento diferem significativamente dependendo do fabricante. Na igus®, combinamos os elementos importantes como o revestimento exterior, a proteção, o revestimento interior e muitos mais com o movimento na calha articulada. Isto permite-nos alcançar uma durabilidade óptima.

DriveCliq - o padrão da Siemens
DriveCliq é uma interface de codificador digital da Siemens. A norma está agora acessível a todos e pode também ser utilizada por outros fabricantes. Ao contrário dos encoders habituais das gerações anteriores, este sistema de encoder está equipado com um elemento Ethernet CAT5 e dois fios de alimentação mais fortes. Regra geral, é utilizada uma solução de conetor da Yamaichi para a ligação, que transporta os dados de forma semelhante a um conetor RJ45, mas que também acomoda os contactos de alimentação à direita e à esquerda do entalhe. Esta face do conetor está localizada numa caixa IP20 para o armário de controlo ou numa caixa IP65 para o campo. Entretanto, uma solução M12 também está a ganhar aceitação entre os conectores porque é mais robusta e compacta e também elimina a necessidade de um acoplador de ligação, que é muito caro.
Há alguns anos, houve uma grande mudança dos sistemas de codificadores analógicos convencionais para a então nova tecnologia DriveCliq. Neste caso, pudemos prestar apoio na implementação para grandes clientes, como a WALDRICH de Coburg. Os desafios surgiram com a nova tecnologia de conectores em conjunto com longos comprimentos de cabo. Em conjunto, desenvolvemos uma solução para o conetor de sinal circular M23, extremamente robusto, que era significativamente superior à solução original em termos de processabilidade e transmissão de dados. Por isso, se também está à procura de uma solução que não está atualmente disponível no catálogo, venha até nós e prometemos analisar a sua aplicação com atenção.


revestimento interno - porque é importante em viagens longas e raios pequenos
O revestimento interior entre a estrutura do núcleo e a asa é um pormenor de construção único nos nossos cabos topo de gama. Ele protege e guia o núcleo sensível e suporta o planador. Isto é extremamente importante, tanto em longos percursos como em pequenos raios de curvatura. É aqui que as forças mais extremas actuam sobre o cabo.
Ainda não encontrou a pessoa certa?
Já conhece a nossa ferramenta online?
É fácil de encontrar, permite calcular a duração de vida dos produtos e encomendar online rapidamente

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h