Casquilhos deslizantes e calhas articuladas para veículos comerciais

Áreas de aplicação

Que produto e em que ponto de instalação?

Camião com pontos de instalação assinalados para produtos igus em veículos comerciais.
Autocarro da igus com pontos de instalação assinalados e exemplos de produtos para cadeias porta-cabos e cabos.

O nosso

Casquilho deslizante iglidur M260 em plástico.

Casquilho liso iglidur M260

  • Baixos valores de fricção e desgaste
  • Económica devido ao processo de moldagem por injeção
  • Reduz os custos de manutenção
Casquilho iglidur TX1 para cargas pesadas e movimento de veios.

Rolamento TX1 para trabalhos pesados

  • Até 200MPa estático e 140MPa dinâmico
  • Resistente ao desgaste e dimensionalmente estável
  • Sem lubrificação e sem manutenção
Carro guia DryLin-W com dois roletes e suporte metálico.

guias lineares drylin W

  • Funcionamento silencioso
  • Auto-lubrificação
  • Resistente à sujidade e à corrosão
Sistema de calha articulada com guia fechada para cabos e mangueiras.

Cadeia de microenergia

  • Para os espaços de instalação mais pequenos com as alturas interiores mais reduzidas
  • Leve e estável
  • Fácil de instalar e abrir
Fuso com porca de plástico para um eixo linear.

tecnologia de parafuso de avanço dryspin

  • Excelentes propriedades de funcionamento de emergência
  • Lubrificantes sólidos integrados
  • Sem manutenção ou lubrificação
Componente de chumaceira deslizante igus com dois olhais circulares de fixação.

juntas de acoplamento igubal

  • Mais leves do que os rolamentos de metal
  • Resistente ao desgaste e amortecedor de vibrações
  • Económico e sem lubrificação

Histórias de sucesso

Roda de veículo com o flanco do pneu empoeirado num veículo utilitário.

Rótulas extra-resistentes em eixos oscilantes para semi-reboques

Camião com plataforma elevatória e compartimentos laterais abertos para equipamento técnico.

Pontos de apoio em plataformas elevatórias sem ferrugem e manutenção

Colagem de veículos utilitários e tecnologia automóvel.

Mais histórias de sucesso

Roadshow na sua empresa

Encomendar

  • Os colaboradores de todos os departamentos podem informar-se por si próprios
  • Poupa custos de deslocação para visitas a feiras
  • Total independência de tempo no dia da exposição itinerante: Vem quando lhe for mais conveniente
  • Tudo é possível, desde o aconselhamento individual de aplicações até à apresentação geral de novos produtos

Mais informações

no

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas