Os intervalos de manutenção dos sistemas de calhas articuladas foram aumentados
e foram economizados 40 000 Euros. 
Esse é o nosso trabalho.


Aumente os intervalos de manutenção das máquinas com sistemas de calhas articuladas e reduza os custos relacionados com falhas e paragens, poupe milhares de euros.
 
*Uma aplicação da igus na Tata Steel Haldia, na Índia, com um curso de 480 m e um comprimento da calha de 240 m, permitiu evitar uma substituição que teria custado aproximadamente 40 000 Euros.
 
Aumente os intervalos de manutenção

Baixa manutenção. Baixos custos.

A eliminação da manutenção nos sistemas de calhas articuladas igus durante períodos longos e em condições de funcionamento exigentes é frequentemente o fator
decisivo na escolha do cliente. Unidades com cursos até 200 m funcionam há mais de 8 anos com uma manutenção mínima. Sistemas com cursos até 60 m
já funcionam há mais de 15 anos praticamente sem manutenção.

 

 
▼Reduzir os custos

Previsão da duração de vida

Com a nossa ferramenta de cálculo de duração de vida, pode saber a duração de vida prevista da calha articulada após alguns cliques.  A duração de vida prevista é indicada em ciclos e quilómetros.
 
Determine a duração de vida

 
 
▼Reduzir os custos

Manutenção preditiva

Realize a manutenção de máquinas e equipamentos de forma proativa antes que ocorram paragens ou perdas de qualidade.  Os smart plastics marcam o início da era da reparação preditiva, para garantir a manutenção na sua forma mais inteligente e eficaz.
 

 
▼Reduzir os custos

Monitorização do estado

Maior segurança e eficiência da máquina graças a uma deteção regular ou constante do estado da máquina. As avarias são detetadas em poucos segundos e o sistema desliga, evitando danos mais dispendiosos. Manutenção de acordo com o estado atual da máquina.
 

 
▼Redução dos custos

Poupe tempo e dinheiro na manutenção e instalação das suas calhas articuladas

Instalação e manutenção rápida e sem erros realizada por especialistas qualificados, que asseguram paragens mínimas e garantia do sistema da igus, dependendo da aplicação.
 

Sistemas de calhas articuladas em vez de sistemas do tipo "festoon",
desenroladores de cabos com motorização e barras condutoras


 


O que os nossos clientes dizem:


Gruas de estaleiro naval
"Os sistemas de calhas articuladas da igus funcionam sem problemas nas gruas do estaleiro naval de Xangai desde 2001, movimentando pesos adicionais de 30 kg/m ao longo de cursos de 180 m.  As operações não pararam mesmo durante um tufão há dois anos. "
 
Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd.
Beton Kemmler GmbH & Co KG
"No ambiente exigente de uma empresa que trabalha com betão, os sistemas de calhas articuladas igus têm tido um contributo decisivo para a estabilidade e fiabilidade funcional das gruas de interiores e dos sistemas de módulos lineares multiaxiais há 12 anos. "
 
Beton Kemmler GmbH & Co KG
Mannesmann Röhrenwerke GmbH
"Desde que utilizamos as calhas articuladas em plástico da igus, o equipamento tem funcionado sem quaisquer problemas. Não sofremos quaisquer paragens devido à calha articulada, e os custos tem significativamente menores. "
 
Johannes Harbord | Mannesmann Röhrenwerke GmbH
 
 

Intervalos entre manutenções


Consulte agora os nossos especialistas para reduzir o tempo de manutenção na sua aplicação.



Melhore a tecnologia e reduza os custos com os sistemas de calhas articuladas