A Herrenknecht Offshore Foundation Drilling é atualmente a maior plataforma de perfuração offshore e está a ser utilizada pela DEME, líder mundial em dragagem e recuperação de terras, soluções para o mercado da energia offshore, obras ambientais e de infra-estruturas, para instalar fundações monopilares em Saint Nazaire. O primeiro parque eólico offshore em França está a ser construído aqui. No total, 73 monoestacas com um diâmetro de 7.700 mm devem ser perfuradas a profundidades entre 6 e 24 metros. É também o primeiro parque eólico offshore do mundo em que a perfuração de rocha para monoestacas XL é uma das principais técnicas de instalação. A nova máquina de perfuração de fundações offshore utilizada para este fim oferece vantagens ecológicas e económicas consideráveis em relação aos métodos convencionais. Ao mesmo tempo, porém, representa um grande desafio, uma vez que a enorme maquinaria tem de ser alimentada em segurança com energia do navio. Não foi apenas o ambiente corrosivo que constituiu um problema para o encaminhamento seguro dos cabos. As longas distâncias percorridas pela broca que trabalha nas profundezas da rocha também exigiam uma solução robusta e fiável.