Motores de passo drylin® E

Diversas opções de motores de passo

Todos os motores de passo são fornecidos com um veio facetado (corte em D) para uma eficaz transmissão do binário. A igus® fornece motores de passo de elevada performance com conectores ou fios entrançados em cinco tamanhos NEMA. Os motores de passo da igus® são isentos de manutenção e resistentes, e podem ser
complementados com travão e encoder. Funcionam de forma fiável a temperaturas entre -10 e +50 °C. As suas vantagens incluem o facto de serem compatíveis com os sistemas de controlo para motores mais comuns e de serem possíveis de posicionar sem um encoder. Apresentam também um elevado grau de proteção até IP68.
Motores de passo drylin E com fios entrançados

Motores de passo com fios entrançados

  • Fios de ligação com conetor JST
  • Especialmente para máquinas/dispositivos com alojamento adicional
  • Adequados para ambientes limpos
  • Tamanhos NEMA 11, 17 e 23
Consultar loja online
Motores de passo drylin E com conetores

Motores de passo com conectores

  • Com conector
  • Elevada classe de proteção IP65
  • Resistentes à sujidade e à água
  • Tamanhos NEMA 11, 17, 23 e 34
Consultar loja online
Motores de passo drylin E com conectores e encoder

Motores de passo com conectores métricos e encoder

  • Elevada fiabilidade das máquinas 
  • Controlo preciso do movimento linear
  • Tamanhos NEMA 11, 17, 23 e 34
Consultar loja online
Motores de passo drylin E com proteção contra salpicos de água IP65

Motoress de passo com classe de proteção IP65

  • Tamanho NEMA23
  • Classe de proteção do alojamento do motor: IP65
  • Com conector ou conector e encoder
Consultar loja online
Motores de passo drylin E com proteção contra água IP68

Motores de passo com proteção contra água IP68

  • Tamanho de instalação: NEMA 23
  • Classe de proteção do alojamento do motor: IP68 (10 m)
  • Ligação do motor: caixa de terminais
Consultar loja online
Motores de passo drylin E com classe de proteção IP00 – vácuo

Motores de passo com fios entrançados para vácuo

  • Tamanho de instalação: NEMA 23
  • Classe de proteção do alojamento do motor: IP00 (vácuo)
  • Ligação do motor: fios entrançados
Consultar loja online

Porquê motores drylin® E?

Os motores elétricos estão prontos a enviar em 24 horas


Prontos a enviar em 24 horas
Elevado stock de motores elétricos


Manutenção constante de grande stock
Os motores drylin® E têm uma duração de vida elevada


Elevada duração de vida
Disponibilidade de produtos a longo prazo


A gama está disponível a longo prazo
Sem quantidade mínima de encomenda para motores elétricos


Sem quantidade mínima de encomenda
100% testados


100% testados

Pesquisa de produtos drylin® E

Para motores elétricos

Configurador de motores

Encontre o motor certo em apenas alguns passos

Com o configurador, vai encontrar o motor adequado para a sua aplicação com apenas alguns cliques. Basta introduzir os critérios desejados.
Encontre o motor certo agora

Para atuadores lineares elétricos

Configurador de acionamentos

Encontre o sistema linear certo em apenas alguns passos

Monte o motor elétrico adequado rápida e facilmente, em apenas alguns passos, com o nosso configurador mesas lineares elétricas.
Encontre o acionamento linear e o motor adequado agora

Para motores com acionamento por fuso

Configurador de motores com acionamento por fuso

Encontre o motor acionado por fuso mais adequado com apenas alguns passos

Encontre a solução certa em apenas alguns cliques: basta introduzir os requisitos e obter os resultados certos.

Encontre o motor acionado por fuso mais adequado agora

Sistemas de controlo de motores drylin® E

Cursos, posições, velocidades e períodos de funcionamento podem ser facilmente definidos com o controlador dryve D1 através de um sistema de controlo baseado numa interface web. O controlador para motores DC dryve D3 permite controlar facilmente sistemas lineares.
  • Rápida colocação em funcionamento
  • Interface de utilizador simples e intuitivo
  • Compatível com muitos sistemas de controlo industriais
  • Para todas as mesas e módulos lineares drylin®
Mais informações
Programa de amostras da igus

Programa de amostras drylin® E

Poupe tempo e custos as amostras de programas da igus® (amostras de códigos)
  • Descarregue programas para sistemas de controlo principal e parametrização do dryve
  • Compatíveis com os fabricantes industriais (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatível com placas únicas de programação standard
    (Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone)
Ir para os programas de amostras

Acessórios drylin® E

Caixa redutora drylin® E

Motor de acionamento drylin® E

As caixas redutoras da série drylin E convencem pela sua folga radial reduzida, pelo funcionamento silencioso, o elevado binário e a eficiência de 96%.
  • Engrenagens planetárias para motores de passo NEMA 23 e 34 da igus®
  • Aumento do binário do motor
  • Maior binário no freio do travão
  • 2 tamanhos
  • Disponibilidade de redução de 3 e 5
Consultar loja online

Acoplamentos drylin® E

O acoplamento liga o veio de acionamento do módulo linear ao motor. Um elemento elástico em polímero, situado no centro do acoplamento, transfere o binário do motor. Este elemento amortecedor compensa a folga radial e axial.

  • Para veios redondos ou quadrados
  • 20 versões disponíveis em stock
  • Amortecimento de vibrações
  • Encaixe rápido
  • Gama de temperaturas de -30 °C até +100 °C
  • Dureza Shore de 98 Sh A
Consultar loja online
Caixa redutora drylin® E



Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h