Alterar idioma :
Os nossos novos produtos de
A integração da IoT nos processos industriais simplifica a monitorização do estado e a manutenção preditiva. Com os nossos novos produtos, estamos a avançar mais na direção da Indústria 4.0. A informação baseada nos sensores permite-nos fazer afirmações precisas sobre a duração de vida esperada dos produtos. Os tempos de paragem podem ser reduzidos e a eficiência da produção aumentada. Estamos constantemente a desenvolver os nossos produtos para permitir um planeamento preciso da manutenção e fornecer sempre informações precisas sobre o estado do sistema.

A conhecida força de tração/compressão e a monitorização de rutura estão agora também disponíveis para aplicações de calhas articuladas verticais com guidelok slimline (GLSL.P).
A integração do i.Sense aumenta a duração de vida da aplicação e evita falhas e paragens não planeadas. Isto permite um funcionamento seguro para além do ciclo de vida do produto.
A aplicação pode ser integrada no ambiente da superwise com todos os benefícios associados.

Vermelho, amarelo, verde - tal como um semáforo, o indicador mecânico de estado mostra o desgaste das calhas articuladas. Sem qualquer eletrónica. Agora também disponível para o sistema E4.Q.

A central de dados recebe informação sobre o desgaste ou consumo de todos os sensores da igus® e transmite-a para o portal Superwise via IoT.
Esta interface digital permite a gestão automática de dados, por exemplo, para os casquilho drytech inteligentes ou para a CAIXA chainflex inteligente, que poupa recursos ao reduzir o volume de encomendas e monitorização necessárias.
Além disso, a eficiência do departamento de compras do cliente pode ser aumentada através de conceitos de encomenda automatizados ou do contacto ativo por peça da igus®.

O sensor de duas fases com microcontrolador para análise de dados permite a monitorização em tempo real e manutenção preditiva das guias lineares drylin® W.
A integração na infraestrutura do superwise permite lembretes automáticos de medidas de substituição e a encomenda de peças de remodelação. As reparações e as substituições desnecessárias são coisa do passado.

Medição inteligente do comprimento restante para monitorizar os stocks de cabos e como base para novas encomendas automáticas.
Isto melhora a eficiência e fiabilidade dos sistemas de gestão de cabos e ajuda a evitar tempo desperdiçado devido a cabos em falta.
As novas encomendas só podem ser feitas quando necessário, uma vez que os stocks estão disponíveis por tipo.

O superwise oferece aos clientes a oportunidade de solicitar serviços online, comunicar diretamente e monitorizar todos os componentes da igus® num painel de instrumentos.
A comunicação direta com a equipa de manutenção e as encomendas com um clique de peças sobressalentes, trabalhos de manutenção ou dispositivos de monitorização asseguram a todo o momento a eficácia global do sistema.
Atualmente, mais de 1000 aplicações de clientes ligadas ao sistema são continuamente monitorizadas, reduzindo o tempo de paragem não planeado.

Máxima eficiência na monitorização do estado: o novo firmware do módulo de monitorização do estado i.Sense comprovado oferece medição do perfil do movimento para a utilização da calhas articuladas em cursos longos, bem como alarme facilmente programável.
A medição do perfil do movimento da calhas articuladas através do sensor de monitorização de rutura fornece informações sobre o estado das calhas articuladas porta cabos. É possível a integração no ambiente superwise.
O alarme adicional através dos contactos NC simplifica a integração do software e poupa tempo de programação.

...para sistemas calhas articuladas com ligação direta ao superwise
O sensor EC.IT sem contacto recolhe dados durante o funcionamento, praticamente "durante o voo". Graças à ligação direta ao serviço superwise, a caixa de sensores EC.IT pode exibir informações valiosas sobre a duração de vida, fornecer instruções de manutenção e alertar para quaisquer irregularidades. Além disso, todas as informações relevantes podem ser visualizadas de forma compacta e estruturada de forma clara no painel.

... com ligação ao serviço superwise
O módulo i.Sense GEN II NOVO agora com atualizações por via aérea (OTA) para firmware e software operacional, regista dados de perfil de movimento de as suas máquinas e permite uma ligação IoT ao portal Superwise, para além da monitorização testada e comprovada de tensão, impulso e rutura. Evita de forma fiável as falhas do sistema causadas por objetos estranhos, desalinhamentos ou influências atmosféricas.

Planeamento de forma inteligente de chamadas de manutenção e substituições. Com a adição de um novo módulo de gestão da manutenção ao firmware e a ligação ao sistema Superwise, pode ser dado um passo inteligente na gestão de serviços. O módulo permite um planeamento otimizado da manutenção. Os sistemas podem ser submetidos a manutenção de forma mais eficiente e os tempos de paragem não planeados podem ser reduzidos. Ao integrar o módulo de gestão da manutenção no sistema superwise, é dado um passo inteligente para melhorar os processos de manutenção.

Todos os sensores numa só caixa ... perfeitamente integrada no sistema superwise
Com a ComBox, a informação em tempo real é perfeitamente integrada no sistema superwise. Esta solução compacta combina todos os sensores i.Sense num único dispositivo e oferece uma integração ideal no serviço Superwise para monitorização do estado. O painel de controlo claro não só exibe informações sobre a duração de vida e instruções de manutenção, como também envia um alarme em caso de anomalias, para garantir uma manutenção eficiente e proativa.

... agora com registo de eventos e capacidade Profinet Ethercat
O módulo CF-D pode detetar rapidamente falhas de cabos e é, portanto, crucial para uma manutenção eficaz e precisa dos cabos Ethernet. Com a nova função de registo de eventos e a compatibilidade com Profinet Ethercat, o módulo i.Sense CF.D leva o diagnóstico de falhas a um novo nível: indica com precisão a localização das falhas de transmissão, permitindo uma realização rápida e precisa da manutenção.

... com o indicador de estado
O indicador de estado mecânico com indicadores coloridos (verde, amarelo, vermelho). Isto é revelado pela abrasão dos aditivos de desgaste dos elos. A cor muda para amarelo com o aumento da abrasão. A distância decrescente entre as travessas indica o estado de desgaste.

... equipada com sensor de abrasão
As chumaceiras de flange igubal® estão equipadas com um sensor de abrasão que é integrado nas calotas esféricas em polímero. Os elementos condutores são interrompidos pelo desgaste. Os valores percentuais do estado resultantes são transmitidos para o sistema i.Cee local ou para a solução da nuvem Superwise através de uma rede de longo alcance (LoRa).

... com uma precisão de medição até 1 mm
O posicionamento preciso já não é um problema. Com o novo sistema de medição de deslocamento, as posições podem ser determinadas com uma precisão de 1 mm.

Calota com sensor de atrito inteligente, a manutenção pode ser planeada com segurança. O sensor mede o desgaste do casquilho e informa atempadamente quando um casquilho necessita de ser substituído. As falhas e os danos podem levar a custos elevados no setor agrícola. Isto pode ser evitado com calotas esféricas inteligentes.
Os nossos novos produtos de
Sabe quanto custa uma hora de inatividade de uma fábrica industrial? Nota: entre 39.000 e 2 milhões de dólares americanos, de acordo com um estudo da Senseye, um fabricante de software de análise do Reino Unido. Estes custos são elevados. As 500 maiores empresas do mundo, em termos de volume de vendas, perdem cerca de 1,5 biliões de dólares por ano devido a falhas nas máquinas. Esta enorme perda nos lucros não pode ser ignorada. Nem mesmo nas pequenas e médias empresas. Por isso, não é surpreendente que cada vez mais empresas estejam a implementar conceitos orientados para o futuro, como a monitorização do estado e a manutenção preditiva. Este é um passo importante para minimizar o tempo de inatividade e tornar o trabalho de manutenção mais económico.

superwise - serviço smart da igus®
Pela primeira vez, o inovador serviço superwise combina o serviço de excelência orange da igus® com a tecnologia de ponta dos smart plastics num único pacote. Graças à avaliação sistemática e ao suporte IA dos dados das aplicações e dos projetos dos clientes, com o superwise, a igus® oferece uma série de vantagens. Por exemplo, podemos informar ativamente o cliente sobre o preço, prazos de envio e possíveis melhorias do produto antes de uma próxima substituição.

O primeiro sistema de monitorização para calhas articuladas porta cabos para robôs
Os robôs são, desde há muito, uma peça integrante de muitas áreas da produção industrial – soldadura, pintura ou paletização: os robôs industriais trabalham de forma dinâmica. Uma calha articulada multiaxiais flexível como a triflex® R da igus®, permite guiar com segurança os cabos para os robôs. De modo a reconhecer atempadamente potenciais roturas nas calhas articuladas, causadas por carga extremas e evitar tempo de paragem não planeadas, a igus desenvolveu o i.Sense TR.B, o primeiro sistema no mundo para monitorização de roturas em calhas articuladas nos multiaxiais.

... com o novo smart plastics MWS
O mini sensor de desgaste (MWS) smart plastics é utilizado para detetar a percentagem de abrasão nas peças com movimento do sistema, de forma a evitar possíveis falhas operacionais numa fase inicial.

Detete avarias nos cabos numa fase inicial com o i.Sense CF.D
Até agora, muitas vezes só houve duas opções para a reparação e manutenção de cabos sujeitos a elevadas tensões mecânicas: substituí-los reativamente quando já estão danificados ou substituir os cabos em funcionamento em intervalos específicos, como precaução..
O novo módulo i.Sense CF.D dos smart plastics oferece a primeira alternativa real: manutenção preditiva dos cabos de dados, bus, ou Ethernet, através da monitorização inteligente da qualidade da transmissão dos dados monitorização inteligente da qualidade da transmissão dos dados durante o funcionamento.

... com esta inovação,
é possível transformar (quase) qualquer produto em plástico da igus, num produto inteligente; com esta inovação. Em combinação com o módulo i.Cee, são então emitidas recomendações de manutenção preditiva e da duração de vida.

A forma mais fácil de entrar no mundo da tecnologia de sensores
A indústria moderna seria impensável sem os sensores como fontes de dados. Com os smart plastics, há quase 10 anos que caminhamos consistentemente nesta direção, desenvolvendo todos os anos, novos sistemas de monitorização inteligentes para calhas sistema de calha articulada, cabos elétricos e guia linear. Agora, queremos tornar isto acessível a um número ainda maior de utilizadores e estamos a entrar no mundo da tecnologia de sensores económicos com as nossas ferramentas DIY para smart plastics.

Indicador de tensão no cabo como opção de sensor inteligente
sistema de calha articulada em longas distâncias a um preço económico - é o autoglide 5. O sistema de esteiras porta cabos autoglide 5 é especialmente concebido para utilização horizontal no manipulação de materiais e em gruas multiaxiais. O sistema de calha articulada é rápido de instalar , uma vez que não possui guiamento. Em vez disso, estas assentam num cabo tensionado com uma construção especial na parte inferior. E é exatamente disso que trata este novo produto, a opção do sensor inteligente na AG5.

... com o sensor de desgaste EC.W no configurador online de calhas articuladas
Uma forma rápida e fácil de obter uma solução personalizada: com a ajuda do configurador de calhas articuladas, podem construir um sistema de calhas articuladas porta cabos personalizado em apenas três passos. Incluindo visualização do preço, duração de vida e prazos de envio. Pela primeira vez, é possível configurar a sua calha articulada diretamente com o sensor de desgaste inteligente i.Sense EC.W. Isto permite aos clientes ter um sistema de calhas articuladas complexo e pronto a ligar, incluindo a monitorização do estado em tempo real, e tudo com apenas alguns cliques.

Tecnologia inteligente como standard em muitas novidades das esteira porta cabos
Digitalização em todos os caminhos (curso): seja em sala limpa, teatros ou em movimentos rotativos ... a procura de monitorização inteligente do estado, e desta forma, uma maior segurança e uma duração de vida mais longa, estão a tornar-se cada vez mais fortes. É por isso que este ano há mais uma vez muitas novidades nos sistema de calha articulada, que já estão equipados com a comprovada tecnologia de smart plastics para monitorização inteligente do estado e manutenção preditiva.
Os nossos novos produtos de
através de novos produtos e sustentabilidadeA nossa missão é desenvolver constantemente novos produtos para calhas articuladas e cabos. Desta forma, possibilitámos simultaneamente reduzir custos e aumentar a qualidade das máquinas e sistemas, ou seja "Melhoria técnica. Redução do custo".
Na igus também levamos a sério a nossa responsabilidade em reduzir os resíduos plástico e melhorar a reciclagem: quando as calhas articuladas ou os arrastos atingem o seu limite de duração de vida, processámo-las através do nosso programa de reciclagem . Saiba mais sobre o nosso investimento na Reciclagem química da Mura Technology Limited.

IMPS - a feira dos motion plastics da igus
Um stand virtual de 400m² que pode visitar sempre que quiser.
Pode explorar o stand virtual por si próprio ou com um dos nossos especialistas:

... Detetar uma avaria no cabo numa fase inicial com o i.Sense CF.D
Até agora, muitas vezes só houve duas opções para a manutenção e reparação de cabos mecanicamente sob tensão: ou são apenas substituídos Quando já estão com avaria ou quando os cabos ainda estão a funcionar são substituídos reativamente quando já estão com avaria, por
precaução. O novo módulo i.Sense CF.D dos smart plastics é a primeira alternativa real a isto: a manutenção preditiva dos cabos de dados, bus ou Ethernet através da monitorização inteligente da qualidade da transmissão dos dados durante o funcionamento.

... com o novo sensor da duração de vida i.Sense EC.W
O novo sensor i.Sense EC.W torna a disponibilidade do sistema ainda mais económico do que antes. Graças à ligação direta ao sistema de controlo da máquina através de contactos sem tensão, é possível monitorizar o estado, em tempo real, dos seus sistemas de sistema de calha articulada deslizamento a partir de apenas 498,00€.
Isto permite eliminar as paragens não planeadas e aumentar a disponibilidade das instalações.

i.Sense TR.B para monitorização inteligente do estado
Os robôs são, desde há muito, uma peça integrante de muitas áreas da produção industrial - seja na soldadura, pintura, soldadura ou paletização: robôs industriais dinamicamente. Uma calha articulada multiaxiais flexível como a triflex® R da igus®, permite guiar com segurança os cabos para os robôs. De modo a reconhecer atempadamente potenciais roturas em calhas articuladas, causadas por carga extremas e evitar tempo de paragem não planeadas , a igus desenvolveu o i.Sense TR.B, o primeiro sistema no mundo para monitorização de roturas em calhas articuladas nos multiaxiais.
... graças ao novo i.Cee wonderbox
Com o sistema de monitorização sem contacto para e-chain systems® deslizamento (com e sem rolos), a igus® alcançou uma inovação tecnológica. O novo i.Cee wonderbox mede os parâmetros dinâmicos das calhas "na passagem" sem contacto, semelhante a um velocidade de auto-estrada. Ao comparar os valores standard provenientes de anos de experiência no laboratório de testes da igus , podem ser reconhecidas alterações no estado numa fase inicial e podem ser feitas previsões precisas da duração de vida para cada elo.
... Manutenção preditiva em sala limpa com o i.Cee EC.S
A tecnologia de sensor ultra-sónico inteligente neste destaque em sala limpa é utilizada para monitorizar continuamente a flecha da calha de suporte. O e-skin® flat com calha suporte SKF.S tem um raio de curvatura definido, permitindo, assim, comprimentos de funcionamento livres em sala limpa. Assim que uma condição crítica do sistema de sistema de calha articulada é detetada, são emitidas recomendações de manutenção preditiva.

... sem um grande teatro graças ao i.Sense ES.B
O novo e-spool para teatros, tem agora várias funcionalidades inteligentes: A força das três molas existentes é monitorizada com a ajuda de células de carga. Se a força estiver abaixo deste nível, o utilizador será notificado para substituir a mola. Se a força for excedida, há um bloqueio que deve ser levantado.
Também pode ser instalado um monitor com sensor de rotação, que conta as rotações do bobina e determina a posição da calha. Como proteção adicional para aumentar a segurança do sistema, o testado e comprovado i.Sense EC.P para a monitorização da força de tração/compressão também poderá ser instalado no ponto móvel da calha articulada no futuro.

... para todos os smart plastics
No novo i.Cee:portal, numerosas funções e casos de utilização estarão disponíveis centralmente num único local:

... na nova loja online i.Sense
Na sequência do conjunto completo de smart plastics, estão os sistemas i.Sense EC.P para monitorização da força de tração/compressão e o i.Sense EC.B para deteção de roturas, agora também pode ser totalmente configurado com visualização dos preços e encomendado diretamente na loja online do i.Sense.
A configuração personalizadas do sistema, dependendo da aplicação, pode ser facilmente selecionada utilizando diversos critérios de seleção (série da calha articulada, comprimento, posição do quadro elétrico, comprimento excessivo do cabo). A lista de peças, o preço e o prazos de envio são então emitidos em conformidade. Mais informações tais como as macros EPLAN e instruções de montagem podem também ser vistas na loja.

... na fábrica inteligente da FANUC & igus
Para analisar dados de máquinas e sistemas diretamente no local, o fabricante internacional de robôs Fanuc oferece a sua plataforma aberta de IoT "FIELD system". O sistema pode ligar máquinas de produção de todos os fabricantes através de uma topologia de rede local, permitindo uma análise de dados detalhada de toda a cadeia de processo.
Nesta infraestrutura são utilizadas tanto aplicações da Fanuc como de terceiros. Com a aplicação da igus para "smart plastics - i.Cee", os técnicos de manutenção podem monitorizar o estado dos seus componentes igus no sistema FIELD a qualquer momento e planear antecipadamente a manutenção.

... com os novos macros EPLAN dos smart plastics
O EPLAN Electric P8, um dos principais produtos da EPLAN GmbH & Co. KG, é considerado um dos standards da indústria para a conceção de projetos elétricos e apoia o planeamento de projetos de instalações desde o planeamento completo até à produção, colocação em funcionamento, assistência e manutenção.
Com base em vários estudos, foi determinado que é possível otimizar o tempo necessário para conceber um quadro de comando típico, incluindo todos os módulos de controlo, em mais de 50%.

... com muitos mais destaques para calhas articuladas inteligentes em 2022

... os smart plastics agora também no cobot ReBeL®
da igus Para a última geração de robôs colaborativos com função de cobot , a igus também incorporou a sua experiência em motion plastics na eletrónica de potência e desenvolveu um encoder utilizando Guias em plástico condutoras pela primeira vez. Isto permite medir com precisão o número de rotações e ciclos, passos, temperatura
e correntes. Graças à ligação através dos sistemas de smart plastics , um painel exibe todos os dados gerados – na nuvem ou na rede local, dependendo das necessidades do cliente. O cliente tem transparência total sobre o seu ReBeL® inteligente em funcionamento, sobre números-chave como o desgaste, o tempo e a quantidade de ciclos.

... com o novo mini sensor i.Sense BRG
Com o novo mini sensor i.Sense BRG, tem monitorização completa de todas as posições dos casquilho. Porque com este novo produto é possível transformar (quase) todos os produtos em plástico da igus em produtos inteligentes; ou seja, como utilizador beneficiará da monitorização do estado em tempo real, incluindo opções de avaliação digital dos dados da máquina. Em combinação com o módulo i.Cee, são então emitidas recomendações de manutenção preditiva e da duração de vida.