Alterar idioma :

Longa duração de vida, manutenção previsível, máxima disponibilidade do sistema - estas questões são mais importantes do que nunca quando as empresas começam a automatizar processos com robôs.
Para cumprir todos estes requisitos, a igus oferece agora o sistema TR.P!
O sistema TR.P mede as forças de tração na cabeça do robô. Se os valores máximos predefinidos forem excedidos, é desencadeada uma reação através de um contacto sem potencial. Isto pode ser uma mensagem para o operador ou mesmo uma paragem do robô.
Ao implementar o testado e comprovado i.Sense e um sistema de sensor modular no braço móvel dos dress packs triflex, é possível identificar movimentos problemáticos: a curvatura excessiva, a sobreextensão e os danos devido a encravamento podem prejudicar os dress packs e podem ser identificados numa fase inicial, sem criar e avaliar material de imagem. Isto poupa muito tempo, uma vez que os operadores podem reconhecer os desafios que se colocam ao sistema de fornecimento de energia durante a colocação em funcionamento, e podem ser evitados danos no sistema de fornecimento de energia ou nos cabos e mangueiras a guiar.
O TR.P também é adequado como sistema de medição para "robôs problemáticos". Ajuda os operadores a identificar movimentos problemáticos quando são usados dress packs durante a colocação em funcionamento e, mais tarde, a encontrar soluções antes de ocorrerem danos.

A chave para o sucesso: a manutenção inteligente oferece uma vasta gama de opções para tornar as aplicações tão simples quanto possível e tão inteligentes quanto desejado.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h