Este separador, alimentado com energia solar, está sempre carregado. Mudar a bateria do módulo instalado, deixa de ser necessário.
O desgaste da travessa da calha pode ser medido sem problemas e de forma fácil.
Componentes fabricados com o processo de impressão multi-material, permitem uma manutenção preditiva em peças especiais de fabrico rápido, de forma a que o tempo de paragem da máquina e os trabalhos de manutenção possam ser reduzidos de forma sustentável. Devido à camada de sensor, os componentes inteligentes isense 3D emitem um aviso antes do limite de desgaste ser atingido ou se ocorrer uma sobrecarga.
O módulo i. Cee. já não precisa de estar no quadro de comando da máquina, permitindo a transmissão de dados através do standard de transmissão rádio LoRa. Como tal, é uma alternativa ao módulo i.Cee. plus, que é instalado no quadro de comando.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h