Mesas lineares pequenas com acionamento por fuso

Mesas lineares miniatura SLN para espaços de instalação mais reduzidos

  • Componentes em alumínio e plástico
  • Baseados no guia linear de baixo perfil drylin® N no tamanho 27
  • Fusos montados em fuso deslizante
  • Versão compacta
  • Possibilidade de funcionamento manual ou com motor

Serviços técnicos

Descarregar dados técnicos

Pedir uma proposta

Configurador online gratuito

Módulo eixo linear miniatura SLN sem motor

Desenho técnico de um drylin SLN com cotas e curso.
Desenho técnico de um drylin SLN com cotas e curso.

Dados técnicos

Art. n.ºComprimento máx. do curso [mm]Peso [g]Adicional (por 100 mm) [g]Máx. capacidade de carga estática, axial [N]Comprimento máx. Capacidade de carga estática, radial [N]Máx. velocidade de rotação [U/min]Binário de acionamento máx. [Nm]A, ±0,2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-03-0008 250504010401000,12835
SLN-27-03-0025 250504010401000,12835
SLN-27-03-0051 250504010401000,22835
SLN-27-03-0127 250504010401000,32835
SLN-27-03-0254 250504010401000,42835
Art. n.ºH, ±0,2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0,15 [mm]E3, ±0,15 [mm]l [mm]hw, ±0,2 [mm]lt, ±0.2 [mm]tg [mm]Td2 [mm]l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-03-0008 2220,515287722213,2M551514,5
SLN-27-03-0025 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0051 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0127 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0254 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5

Módulo eixo linear miniatura SLN com motor

Eixo linear SLN motorizado com desenho cotado e detalhes de ligação.
Eixo linear SLN motorizado com desenho cotado e detalhes de ligação.

Dados técnicos

Art. n.ºComprimento máx. do curso [mm]Peso [g]Adicional (por 100 mm) [g]Máx. capacidade de carga estática, axial [N]Comprimento máx. Capacidade de carga estática, radial [N]Máx. velocidade de rotação [U/min]Binário de acionamento máx. [Nm]A, ±0,2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-LS-000 100604010403000,12835
SLN-27-14-0050-150-11-LS-000 150604010403000,12835
SLN-27-14-0050-200-11-LS-000 200604010403000,12835
SLN-27-14-0050-250-11-LS-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-100-11-LS-000 100604010403000,12835
SLN-27-15-0050-150-11-LS-000 150604010403000,12835
SLN-27-15-0050-200-11-LS-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-250-11-LS-000 250604010403000,12835
Art. n.ºH, ±0,2 [mm]E1, ±0.15 [mm]E2, ±0,15 [mm]E3, ±0,15 [mm]l [mm]hw, ±0,2 [mm]lt, ±0.2 [mm]tgTd2l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-LS-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-150-11-LS-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-200-11-LS-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-250-11-LS-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-100-11-LS-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-150-11-LS-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-200-11-LS-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-250-11-LS-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
Art. n.ºltm [mm]HM [mm]Ai [mm]li [mm]l [mm]lm [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-LS-000 20,528332583variável
SLN-27-14-0050-150-11-LS-000 20,528332583variável
SLN-27-14-0050-200-11-LS-000 20,528332583variável
SLN-27-14-0050-250-11-LS-000 20,528332583variável
SLN-27-15-0050-100-11-LS-000 20,528332583variável
SLN-27-15-0050-150-11-LS-000 20,528332583variável
SLN-27-15-0050-200-11-LS-000 20,528332583variável
SLN-27-15-0050-250-11-LS-000 20,528332583variável

Veja bem de perto!

Atuador linear em miniatura num estojo laranja com lupa.
  • Desenho robusto e compacto
  • 100% isento de lubrificação
  • Construção muito leve
  • Económico

Configurar mesa linear com acionamento por fuso personalizados

Configurador de módulo linear num portátil com vista CAD e um elemento de acionamento selecionado.
  • Pesquise e encomende ou peça informações sobre o módulo linear SLT ou SLN com acionamento por fuso correto em apenas alguns cliques
  • Insira os dados e selecione a proposta certa
  • Coloque no carrinho de compras e encomende ou peça uma consulta online
  • Descarregue a lista de peças em formato PDF

Acessórios técnicos drylin® - elementos de controlo

Acessórios para módulo linear drylin com vários fins de curso, contadores e peças de montagem.
  • Acessórios para posicionamento manual e ajuste do formato
  • Opções de instalação e fixação
  • Motores de passo e DC para acionamento elétrico

Motores de passo para fuso drylin E

Motor de passo com fuso drylin E com placa frontal e cabo de ligação.
  • Três tamanhos de instalação com ou sem fios entrançados
  • Disponíveis prontos a ligar
  • Com ou sem encoder

O alinhamento correto do motor em módulos com fuso

Eixos de fuso com motor em quatro vistas.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas