Alterar idioma :

As novas coroas rotativas iglidur PRT refletem a evolução contínua da gama existente, destacando-se pela aposta em modelos compactos, funções adicionais e pela utilização de materiais sustentáveis.
A gama foi expandida especificamente para integrar soluções para espaços confinados, versões com sistema de bloqueio para um posicionamento definido e variantes com uma elevada percentagem de plástico granulado reciclado. Todas as coroas rotativas foram concebidas para um funcionamento isento de lubrificação, garantindo uma operação isenta de manutenção.
O sistema modular PRT disponibiliza ainda diversos tamanhos e acessórios, tais como travões manuais ou sistemas de medição, adaptando-se com precisão às exigências das máquinas e da automação.
A seguir encontra-se uma visão geral dos novos produtos e das respetivas especificações técnicas.
Melhorar a tecnologia, reduzir os custos - com as coroas rotativas da igus consegue ambos.

Com as coroas rotativas iglidur® PRT-04 com bloqueio de precisão, a igus expande a série PRT-04 com uma versão para aplicações com posições definidas. O mecanismo de bloqueio integrado permite pontos de retenção de 90° e garante uma fixação sem folga do movimento rotativo.
As coroas rotativas apresentam um desenho compacto e integram o sistema modular da série PRT-04. Isto permite a sua integração flexível em projetos existentes e a combinação com outros componentes.
A força de retenção máxima do pino de bloqueio é de 700 N. Os elementos deslizantes substituíveis permitem a personalização do sistema e ajudam a prolongar a sua duração de vida. O funcionamento é totalmente isento de lubrificação e, por isso, requer pouca manutenção.
As áreas de aplicação são, essencialmente, na engenharia mecânica e na automação, onde é exigido um posicionamento repetível.

Com as coroas rotativas iglidur® PRT-05 Compactas, a igus expande a série PRT-05 com uma versão de dimensões excecionalmente reduzidas para aplicações com espaços confinados. O desenho otimizado, com anel exterior reduzido, torna esta coroa rotativa particularmente adequada para situações de instalação em que não é possível utilizar soluções padrão.
O modelo PRT-05-94-PC-CP-AL combina uma estrutura leve de apenas 80 g com uma dimensão de instalação compacta de 122 mm de diâmetro. Ao mesmo tempo, representa uma alternativa económica dentro da gama.
Fabricadas com, pelo menos, 75% de plástico granulado reciclado e concebidas para um funcionamento isento de lubrificação, as coroas rotativas garantem uma utilização isenta de manutenção. As aplicações mais comuns são, essencialmente, na engenharia mecânica, na automação e em projetos compactos com espaço confinados.

Com as coroas rotativas iglidur® PRT-05-94-PC, a igus expande a sua comprovada série de coroas rotativas económicos com um tamanho de instalação superior, respondendo assim às exigências de múltiplos utilizadores. Fabricadas integralmente em plástico maciço, esta coroa rotativa oferece elevada durabilidade numa estrutura leve, destacando-se pelo seu desenho simplificado, composto por apenas dois componentes. Isto torna esta coroa rotativa ideal para aplicações onde são exigidos diâmetros superiores e cargas mais elevadas.
Ao serem produzidas com, pelo menos, 75% de plástico granulado reciclado, o modelo PRT-05-94-PC promove a utilização sustentável dos recursos e cumpre os requisitos modernos de proteção ambiental.
Testadas no laboratório interno da igus, as coroas rotativas demonstram uma elevada capacidade de carga, particularmente no suporte de cargas axiais, sendo, por isso, ideais para painéis de revestimento, painéis de comando ou regulação de ecrãs, onde a robustez e a durabilidade são fundamentais.

As novas coroas rotativas iglidur® PRT-02-20-AL-DRI permitem uma montagem simples e fiável. Graças ao anel espaçador integrado, as coroas rotativas podem ser montadas diretamente e ao nível de superfícies planas, sem necessidade de recortes adicionais. Isto reduz o trabalho de maquinagem e facilita a instalação.
As coroas rotativas baseiam-se no desenho da série PRT-04, já comprovado, com anel espaçador e estão disponíveis em diversos tamanhos, o que permite a sua utilização de forma flexível em diferentes aplicações. A tecnologia de deslize isenta de lubrificação garante um funcionamento isento de manutenção e contribui para uma solução limpa e eficiente na utilização de recursos.

Com as coroas rotativas iglidur® PRT-02-20-AL-CP, a igus lança no mercado uma solução particularmente compacta, resistente e leve para condições de instalação com espaços confinados. Sendo uma alternativa económica ao PRT-04-CP, o PRT-02-AL-CP permite reduzir custos sem comprometer o desempenho.
Além disso, as coroas rotativas não requerem qualquer lubrificante, o que não só poupa recursos, como também tem um impacto ambiental positivo.
O modelo PRT-02-AL-CP combina um desenho de reduzidas dimensões com sustentabilidade e fiabilidade, sendo a escolha ideal para aplicações em que o espaço é limitado e, ao mesmo tempo, exigem uma elevada capacidade de carga.

As coroas rotativas agora também podem ser personalizadas
O modelo PRT-05-15-PC-TS-360 é composto por componentes moldados por injeção, cuja produção é económica e cuja montagem é fácil. O desenho simples garante uma construção leve e resistente.
O batente angular integrado permite delimitar movimentos rotativos de série e pode ser personalizado a pedido. Foram selecionados os materiais iglidur® P4 e o iglidur® M260, uma vez que demonstraram o melhor desempenho nos testes e oferecem uma longa duração de vida.

O modelo PRT-04-CP é a versão compacta do nosso modelo de elevado desempenho PRT-04. Este produto é 60% mais leve, oferece uma poupança de espaço de 50% e é 20% mais económico do que o PRT-01.
Possui elementos deslizantes universais fabricados em iglidur® J e um sistema modular abrangente. A nova versão de dimensões reduzidas foi especialmente desenvolvida para montagens de pequenas dimensões.

O modelo PRT-04-TS-360 permite ajustar de forma rápida e individual os batentes para impedir a rotação da coroa rotativa PRT em pontos definidos. Como novidade, o batente pode ser implementado em 360° e pode até ser alargado até 720°, mediante pedido.

Solução polivalente isenta de PTFE
As coroas rotativas iglidur® PRT-04 com alojamento em alumínio e elementos deslizantes em iglidur® JPF são isentas de PTFE.

Coroas rotativas PRT-06-100: até 85% mais económicas em comparação com o modelo PRT-04
As novas coroas rotativas PRT são particularmente leves, com perfil reduzido e económicas em comparação com os restantes modelos da nossa gama PRT. Com apenas 8 mm, apresenta metade da altura da coroa rotativa da série PRT-04.
Descubra, em apenas alguns minutos, qual é a coroa rotativa PRT mais adequada para a sua aplicação. Pode também determinar a duração de vida das nossas coroas rotativas no seu projeto e, em seguida, selecionar o modelo com a melhor relação preço-desempenho.

Com a nossa newsletter, ficará sempre a par de todas as novidades da igus. Mantenha-se atualizado sobre a nossa empresa e os nossos motion plastics. Seja o primeiro a descobrir novos produtos, aplicações inovadoras, relatórios de testes de laboratório e muito mais.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h