Módulo linear de tubo único drylin® SET easytube isento de lubrificação

  • Baixo peso devido ao alumínio e ao plástico
  • Acionamento: rosca trapezoidal ou íngreme
  • Também disponível sem fuso como sistema de medição com escala
  • Montagem através de travessas verticais ou flangeadas
  • Resistente a temperaturas até +50 °C
Unidade linear com contador de posição e volante manual.

Unidade linear monotubo SET easytube

  • Eixos monotubo anti-rotação
  • sem corrosão com fuso em aço
  • inoxidável Acionamento: Com parafuso de avanço trapezoidal ou de hélice alta
Unidade linear com flange e fuso roscado.

Guia de tubo simples SET easytube com flange

  • flange dupla
  • Ideal para ligação axial
  • flange em plástico robusto
Unidade linear com acionamento por fuso e flange.

Guia de tubo único SETB easytube com flange

  • Pré-carregado de um lado
  • Flange em alumínio maciço
  • Para ajuste horizontal e vertical
Unidade linear com escala e marca no cilindro.

Guia de tubo único SETM easytube com escamação

  • Vidrado, à prova de enxaguamento
  • Fixação infinitamente variável
  • Disponível com e sem fuso
Unidade linear com motor e acionamento por fuso para um movimento axial compacto.

Guia de tubo único SETC easytube "light"

  • Corrediça linear particularmente leve
  • Também disponível na versão com flange
  • Montagem simplificada

Exemplos de aplicações selecionadas dos nossos clientes

eixo monotubo easytube em máquinas de produção de fraldas

Calhas porta-cabos e cabos guiados à volta de um suporte numa máquina.

Unidade linear de tubo único SET easytube numa máquina de formação, enchimento e selagem de sacos

Componente da máquina com um sensor laranja numa instalação de embalamento.

Outros exemplos de aplicação com unidades lineares drylin

Instalação de enchimento com componentes industriais e sistemas de condução numa área de produção.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas