Alterar idioma :
GESTRA é um projeto do Instituto Fraunhofer: um sistema baseado em radar especialmente desenvolvido para procurar e mapear detritos espaciais. O parceiro de desenvolvimento AlpinaTec GmbH da Áustria confia na e-chain® da igus® para o sistema de posicionamento de três eixos de alta precisão: um sistema de fornecimento de energia rotativo é utilizado no eixo azimute e um sistema de corrente dupla em ambos os lados do eixo de elevação. Eles garantem um fornecimento de energia fiável e a orientação limpa de várias linhas de meios num espaço confinado.
A aplicação foi distinguida com o prémio vetor de prata em 2020.
e-chain® E4.56
robusta, silenciosa, modular: a versão de 56 mm de altura da nossa calha articulada da série E4.1

alimentação de energia rotativa
O sistema modular para aplicações rotativas com um ângulo de rotação até 540

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h