Alterar idioma :

Os rolos híbridos são utilizados quando o movimento tem de ser realizado com a menor resistência de funcionamento possível, uma vez que os patins híbridos têm uma baixa resistência ao atrito. Também são conhecidos como patins híbridos.
Na igus, os patins híbridos são combinados com casquilhos deslizantes, ao utilizar assim as suas vantagens em conjunto. Existem vários tipos de rolamentos, tais como os rolamentos de esferas axiais ou os rolamentos de esferas afunilados.


A utilização de uma serra de fio móvel para alvenaria com sistemas lineares drylin® e posição deslizante iglidur®.
Ir para o artigo
O Velolift máximo da Rad9 para a montagem de bicicletas com a guia dupla drylin® W e o alojamento da igus®.
Ir para o artigo
O veículo municipal da Fiedler com guia guia dupla drylin® W WS e casquilho alojamento drylin® W da igus®.
Ir para o artigo
O SLIDE da perfil consiste na guia linear drylin® W e no casquilho drylin® W da igus.
Ir para o artigo
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h