As portas apresentam um espaço de instalação limitado, motivo pelo qual é necessário muitas vezes dobrar os cabos, que, consequentemente, podem desgastar-se rapidamente. Para evitar isto, são utilizados cabos chainflex com um revestimento em TPE e condutores de uma liga especial. Estes cabos extremamente robustos foram especialmente desenvolvidos para raios de curvatura extremamente reduzidos e movimentos de torção, apresentando 36 meses de garantia.
Para assegurar a máxima proteção dos cabos apesar da abertura e do fecho incessantes das portas, são utilizadas calhas articuladas E2 micro. Graças ao sistema modular, podem ser adaptadas à aplicação e são adequadas para os espaços de instalação mais reduzidos. O design especial dos sistemas de fornecimento de cabos permite movimentos muito leves e silenciosos. A calha articulada e os cabos chainflex formam uma combinação muito robusta.
Os sistemas de fuso dryspin são utilizados para abrir e fechar portas. As suas porcas autolubrificadas de polímero de alto desempenho eliminam a necessidade de lubrificação adicional, reduzindo a manutenção e os custos de limpeza. Nos sistemas de fuso são utilizados motores de passo da igus para o acionamento. Calhas articuladas E2 micro, cabos chainflex e sistemas de fuso dryspin são também utilizados no degrau deslizante por baixo da porta, pois podem ser usados sem problemas com sujidade, sal de estrada e chuva. A funcionalidade dos fusos de passo rápido dryspin é garantida mesmo a -40 °C e com sujidade extrema.
Para além das portas de entrada para passageiros em elétricos, comboios regionais e expresso, também as portas de cabinas de condução, da sala de máquinas e das saídas de emergência estão equipadas com componentes da igus. Mesmo que não sejam utilizadas com tanta frequência, a sua funcionalidade necessita de estar sempre garantida. Em portas de cabinas de condução e salas de máquinas são utilizados casquilhos deslizantes e anilhas planas, entre outros. Nas portas basculantes, uma funcionalidade impecável é particularmente importante. Aqui também são utilizados casquilhos deslizantes iglidur para evitar lubrificação adicional ou inadequada.